メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Compacta自在キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した小型キャスターです。ハウジングはスチール、軽量系材料で構成され、1つのボールレース旋回ベアリングにより滑らかな360度回転を実現します。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、優れたグリップ性能と静音性を提供します。ベアリングにはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用し、メンテナンス性に優れています。ホイール直径は32mm、全高は42.5mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は動荷重70kg(速度3km/h時)、静荷重140kgを実現し、ツールキャビネット、作業台、輸送機器などの用途に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
1430PJI032P60-38x32
EAN
4031582415063
S4材質番号
990062728
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
26 mm
3km/hの耐荷重
70 kg
静荷重
140 kg
取付高
42.5 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.05 kg
製品名
Compacta
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
4.2 mm
プレート穴長(最大)
24 mm
プレート穴幅(最大)
30 mm
プレート長
38 mm
プレート幅
32 mm
ステム長
15 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、軽量系
旋回ベアリング
1つのボールレース
ドーム径
26.5 mm
旋回径
54 mm
オフセット
11 mm
旋回半径
27 mm
ねじ径
0 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
15 mm
直径
32 mm
ボディ幅
15 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール