自在キャスター 25 mm
Compacta
注文番号:
990062729
EAN:
4031582415056
商品番号:
1430PJI025P60-35x30
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 堅固なハウジング
Compactaは自在キャスターであり、長方形プレート取付タイプの汎用移動機構です。ハウジングはスチール、軽量系材料で構成され、1つのボールレース旋回軸受を備えており、耐久性と安定性を実現しています。車輪は直径25mmのポリプロピレン製ボディにスペーサーチ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Compactaは自在キャスターであり、長方形プレート取付タイプの汎用移動機構です。ハウジングはスチール、軽量系材料で構成され、1つのボールレース旋回軸受を備えており、耐久性と安定性を実現しています。車輪は直径25mmのポリプロピレン製ボディにスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを搭載し、熱可塑性ゴムのトレッド材により優れたグリップ性能と耐摩耗性を提供します。本製品の全高は86mmで、コンパクトな設計により限定的なスペースへの組み込みに対応しています。静的負荷容量は20kg、動的負荷容量は時速3kmの速度条件下で10kgの仕様となっており、軽量から中程度の荷物運搬に適しています。ツールキャビネット、作業台、輸送機器などの様々な産業用途に活用でき、信頼性の高い移動ソリューションを提供します。