車輪 125 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅37mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つ産業用車輪です。本体材質はポリプロピレン製で、トレッド部分には硬質ゴム、ノンマーキング仕様を採用し、ローラーベアリングを搭載しています。荷重性能は静荷重200kg、動荷重100kg(速度4km/h時)に対応し、工場や倉庫での重量物搬送用途に適した高耐久性を実現しています。床面を傷つけないノンマーキング特性により、清潔性が求められる環境での使用にも最適です。
車輪 100 mm
Basetechキャスター用車輪は、直径100mm、トレッド幅36mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つポリプロピレン製車輪です。トレッド材質は車輪本体と同一のポリプロピレンを使用し、ローラーベアリングを搭載しています。動荷重は4km/h時に160kg、静荷重は320kgの耐荷重性能を備えており、産業用途や搬送機器に適した高い負荷容量を実現しています。軽量かつ耐久性に優れたポリプロピレン素材により、長期間の使用においても安定した性能を維持します。
車輪 108 mm
Basetechキャスター用車輪は、直径108mm、トレッド幅36mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つポリプロピレン製車輪です。トレッド材質は車輪本体と同一のポリプロピレンを使用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重容量は速度4km/h時に160kg、静的荷重容量は320kgの負荷に対応可能で、産業用途における信頼性の高い移動機能を提供します。軽量かつ耐久性に優れたポリプロピレン素材により、長期間の使用においても安定した性能を維持します。
車輪 125 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅37mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質はポリプロピレン、トレッド材質は硬質ゴム(黒)を採用しています。動荷重は4km/h時に100kg、静荷重は200kgの負荷容量を有し、産業用途における優れた耐久性と安定した走行性能を提供します。精密な軸受構造により、長期間にわたって滑らかな回転動作を維持し、様々な作業環境での使用に適しています。
車輪 100 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅32mm、ハブ長34.9mm、軸穴径12mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質にポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成形材を使用しています。動的荷重は速度4km/h時に100kg、静的荷重は200kgの負荷容量を有し、産業用途における高い耐久性と安定した走行性能を提供します。
車輪 125 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅38mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。ローラーベアリングを搭載することで滑らかな回転を実現し、静的荷重容量600kg、動的荷重容量300kg(4km/h時)の優れた耐荷重性能を提供します。産業用途における重量物の移動に最適な仕様となっています。
車輪 100 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅34mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッドには弾性タイヤ、黒、加硫処理が施されており、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重容量は4km/h時に160kg、静的荷重容量は320kgの優れた耐荷重性能を実現し、産業用途における信頼性の高い移動ソリューションを提供します。
車輪 125 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッドには弾性タイヤ(黒、加硫処理)を使用しています。ローラーベアリングを搭載し、静的荷重容量500kg、動的荷重容量250kg(速度4km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途での重量物搬送に最適な設計となっています。
車輪 100 mm
Duratechキャスター用車輪は、直径100mm、トレッド幅36mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つポリアミド製車輪です。トレッド材質は車輪本体と同一のポリアミドを使用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重容量は4km/h時に200kg、静的荷重容量は400kgの負荷能力を有し、産業用途における高い耐久性と信頼性を提供します。精密な寸法設計により、様々なキャスター機構への組み込みが可能で、長期間の安定した性能を実現します。
車輪 125 mm
Duratechキャスター用車輪は、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つポリアミド製車輪です。トレッド材質は車輪本体と同一のポリアミドを使用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重容量は4km/h時に300kg、静的荷重容量は600kgの負荷能力を有し、産業用途における高い耐久性と信頼性を提供します。精密な寸法設計により、様々なキャスター機構への組み込みが可能で、長期間の安定した性能を実現します。
車輪 125 mm
Duratechキャスター用車輪は、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長48.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つポリアミド製車輪です。トレッド材質は車輪本体と同一のポリアミドを使用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重容量は4km/h時に300kg、静的荷重容量は600kgの負荷に対応し、産業用途における高い耐久性と信頼性を提供します。精密な寸法設計により、様々なキャスターシステムへの組み込みが可能で、長期間の安定した性能を実現します。
車輪 125 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長44.2mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリアミドを採用し、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施されたトレッドとローラーベアリングを組み合わせることで優れた走行性能を実現しています。動荷重は4km/h時に250kg、静荷重は500kgの負荷容量を有し、産業用途における重量物の搬送に適した信頼性の高い仕様となっています。
車輪 100 mm
Duratech silentキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅36mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体にはダンピング、ハイブリッド素材を採用し、トレッド部分にはポリアミド材を使用しています。ローラーベアリングを搭載し、静的荷重320kg、動的荷重160kg(4km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途での安定した運搬作業に最適な仕様となっています。
車輪 100 mm
Duratech silentキャスター用車輪は、直径100mm、トレッド幅36mm、ハブ長45mm、軸穴径8.4mmの寸法を持つポリアミド製車輪です。トレッド材質は車輪本体と同一のポリアミドを使用し、精密ボールベアリング(緩衝機能付き)を搭載しています。動的荷重容量は4km/h時に250kg、静的荷重容量は500kgの高い耐荷重性能を実現しており、産業用途での安定した運用が可能です。
車輪 125 mm
Duratech silentキャスター用車輪は、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長45mm、軸穴径8.4mmの寸法を持つポリアミド製車輪です。トレッド材質は車輪本体と同一のポリアミドを使用し、精密ボールベアリング(緩衝付き)を搭載しています。動荷重は4km/h時に300kg、静荷重は600kgの荷重容量を有し、産業用途における高い耐久性と静音性を実現します。
車輪 100 mm
Elastech heatキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅35mm、ハブ長45.5mm、軸穴径8mmの寸法を持つアルミニウム製ボディのホイールです。トレッド材質は緩衝、耐熱性素材を採用し、ドライベアリングブッシュを装備しています。動的荷重容量は4km/h時に80kg、静的荷重容量は160kgの負荷能力を有し、産業用途における高温環境下での使用に適した耐久性と信頼性を提供します。
車輪 125 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅38mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。ローラーベアリングを搭載することで滑らかな回転を実現し、動荷重は4km/h時に300kg、静荷重は600kgの優れた耐荷重性能を発揮します。産業用途における重量物の搬送に最適な仕様となっています。
車輪 100 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅32mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。ローラーベアリング、ステンレス仕様により滑らかな回転を実現します。動的荷重容量は4km/h時に150kg、静的荷重容量は300kgの優れた耐荷重性能を備えており、産業用途での信頼性の高い運搬作業に最適です。
車輪 125 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅32mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。動荷重は4km/h時において200kg、静荷重は400kgの耐荷重性能を有しており、産業用途における高い信頼性と耐久性を実現します。ローラーベアリングの採用により滑らかな回転性能を確保し、様々な作業環境での使用に適しています。
車輪 125 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅32mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。ローラーベアリング、ステンレス仕様により滑らかな回転を実現します。動的荷重は4km/h時に200kg、静的荷重は400kgの優れた耐荷重性能を備えており、産業用途での信頼性の高い運搬作業に最適です。
車輪 125 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅38mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。ステンレス製ローラーベアリングを搭載し、動荷重300kg(4km/h時)、静荷重600kgの優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における重量物の移動に最適な設計となっています。
車輪 125 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。精密ボールベアリングを搭載し、静的荷重容量600kg、動的荷重容量は速度4km/h時に300kg、速度6km/h時に300kgの優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における重量物の搬送に最適な設計となっています。
車輪 100 mm
Duratech heatキャスター用車輪は、直径100mm、トレッド幅35mm、ハブ長45mm、軸穴径8.4mmの寸法を持つアルミニウム製車輪です。トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、ドライベアリングブッシュを採用しています。荷重性能は静荷重250kg、動荷重125kg(速度4km/h時)に対応し、産業用途での高い耐久性と信頼性を提供します。軽量なアルミニウム構造により優れた操作性を実現しながら、厳しい使用環境下でも安定した性能を発揮する設計となっています。
車輪 100 mm
Elastech heatキャスター用ホイールは、直径100mm、トread幅35mm、ハブ長45mmの寸法を持つアルミニウム製車輪です。軸穴径は8.3mmで、精密ボールベアリング、ステンレス仕様のベアリングを採用しています。緩衝、耐熱性トreadを備え、動荷重は4km/h時に80kg、静荷重は160kgの負荷容量を有し、高温環境下での使用に適した耐久性と安定性を提供します。