車輪 100 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅40mm、ハブ長45mm、軸穴径8mmの寸法を持つアルミニウム製ボディの車輪です。トレッドには弾性タイヤ、黒、加硫処理が施され、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は4km/h時に200kg、静的荷重容量は400kgの負荷に対応し、産業用途での高い耐久性と安定した走行性能を提供します。
車輪 80 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径80mm、トレッド幅35mmの仕様で設計されています。ホイール本体はポリアミド製で、トレッドには硬質ゴム(黒)を採用し、プレーンベアリングを搭載しています。軸穴径は8.3mm、ハブ長は46mmです。荷重性能は、動荷重が4km/h時に100kg、静荷重が200kgとなっており、産業用途での安定した使用が可能です。耐久性と操作性を両立した設計により、様々な移動機器や台車での使用に適しています。
車輪 100 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅35mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質はポリプロピレン、トレッド材質は硬質ゴム(黒)を採用しています。荷重性能は、静的荷重150kg、動的荷重75kg(速度4km/h時)となっており、産業用途での安定した性能を提供します。ローラーベアリングにより滑らかな回転を実現し、硬質ゴムトレッドが優れた耐久性と適度なグリップ力を発揮します。
車輪 75 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径75mm、トレッド幅25mm、ハブ長28mm、軸穴径6mmの寸法を持つシートスチール製ボディのホイールです。トレッドには硬質ゴム、ノンマーキング材を使用し、コーンボールベアリングを搭載しています。動的荷重は3km/h時に55kg、静的荷重は110kgの負荷容量を有し、産業用途における優れた耐久性と安定した走行性能を提供します。
車輪 80 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径80mm、トレッド幅35mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質にはポリプロピレンを採用し、トレッド部分には硬質ゴム、黒を使用しています。荷重性能は、静荷重140kg、動荷重70kg(速度4km/h時)となっており、産業用途での安定した性能を提供します。ローラーベアリングにより滑らかな回転を実現し、耐久性と操作性を両立した設計となっています。
車輪 175 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径175mm、トレッド幅30mm、ハブ長44mm、軸穴径8mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリプロピレンを採用し、トレッド部分にはポリウレタン、発泡タイプ素材を使用しています。精密ボールベアリングを搭載し、静的荷重容量150kg、動的荷重容量75kg(速度4km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における信頼性の高い移動機構部品として最適です。
車輪 175 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径175mm、トレッド幅30mm、ハブ長60mm、軸穴径8mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリプロピレンを採用し、トレッド部分にはポリウレタン、発泡タイプ素材を使用しています。精密ボールベアリングを搭載し、静的荷重容量150kg、動的荷重容量75kg(速度4km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における信頼性の高い移動機構部品として最適です。
車輪 200 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅30mm、ハブ長44mm、軸穴径8mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリプロピレンを採用し、トレッド部分にはポリウレタン、発泡タイプ素材を使用しています。精密ボールベアリングを搭載し、静的荷重200kg、動的荷重100kg(速度4km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における信頼性の高い移動機構部品として設計されています。
車輪 200 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅30mm、ハブ長60mm、軸穴径8mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリプロピレンを採用し、トレッド部分にはポリウレタン、発泡タイプ素材を使用しています。精密ボールベアリングを搭載し、静的荷重200kg、動的荷重100kg(速度4km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における信頼性の高い移動機構部品として最適です。
車輪 200 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径8mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリプロピレンを採用し、トレッド部分にはポリウレタン、発泡タイプ素材を使用しています。精密ボールベアリングを搭載し、静的荷重容量150kg、動的荷重容量75kg(速度4km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における信頼性の高い移動機構部品として最適です。
車輪 80 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径80mm、トレッド幅38mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。動的荷重容量は4km/h時に150kg、静的荷重容量は300kgの負荷に対応し、産業用途における高い耐久性と安定した走行性能を提供します。
車輪 125 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅32mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。動的荷重容量は時速4km/hで200kg、静的荷重容量は400kgの負荷に対応し、産業用途における高い耐久性と安定した走行性能を提供します。
車輪 50 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径50mm、トレッド幅20mm、ハブ長22mm、軸穴径6mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成形材を使用しています。コーンボールベアリングを内蔵することで滑らかな回転を実現します。動的荷重容量は3km/h時に50kg、静的荷重容量は100kgの優れた耐荷重性能を備えており、産業用途や軽量機器の移動に最適な仕様となっています。
車輪 200 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅46mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリアミドを採用し、トレッドには弾性タイヤ(黒、加硫処理)を使用しています。精密ボールベアリングを搭載し、静的荷重容量800kg、動的荷重容量400kg(速度4km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における重量物の搬送に最適な仕様となっています。
車輪 160 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径160mm、トレッド幅40mm、ハブ長58mm、軸穴径20mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質はポリプロピレン、トレッド材質は硬質ゴム(黒)を採用しています。荷重性能は、静的荷重270kg、動的荷重135kg(速度4km/h時)となっており、産業用途での高い耐荷重性能を実現しています。ローラーベアリングにより滑らかな回転性能を提供し、硬質ゴムトレッドが優れた耐久性と適度なグリップ力を確保します。
車輪 160 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径160mm、トレッド幅40mm、ハブ長58mm、軸穴径20mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリプロピレンを採用し、トレッドには硬質ゴム、ノンマーキング素材を使用しています。ローラーベアリングを搭載し、静的荷重容量270kg、動的荷重容量135kg(4km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途での信頼性の高い運搬作業に最適な仕様となっています。
車輪 150 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径150mm、トレッド幅32mm、ハブ長35.5mm、軸穴径8.3mmの仕様を持つ産業用車輪です。本体は亜鉛ダイカスト製で、トレッドには硬質ゴム(黒、導電性)を採用し、精密ボールベアリング(封止)を搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に150kg、静的荷重容量は300kgの高い耐荷重性能を実現し、工業用途での安定した運搬作業に適しています。
車輪 100 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅32mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。動的荷重容量は4km/h時に150kg、静的荷重容量は300kgの負荷に対応し、産業用途における高い耐久性と安定した走行性能を提供します。
車輪 100 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅34mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つ製品です。ホイール本体はポリアミド製で、トレッドには弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施されており、ローラーベアリングを採用しています。荷重仕様は、静的荷重320kg、動的荷重160kg(速度4km/h時)となっており、産業用途での高い負荷能力を実現しています。
車輪 125 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリアミドを採用し、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施されたトレッドとローラーベアリングを組み合わせることで、優れた走行性能を実現しています。動荷重は4km/h時に250kg、静荷重は500kgの負荷容量を有し、産業用途における重量物の搬送に最適な設計となっています。
車輪 125 mm
Supratechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅32mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリプロピレンを採用し、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用しています。ローラーベアリングを搭載し、静的荷重容量200kg、動的荷重容量100kg(速度4km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における信頼性の高い移動ソリューションを提供します。
車輪 125 mm
Supratechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅32mm、ハブ長34.9mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリプロピレンを採用し、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用しています。ローラーベアリングを搭載し、静的荷重容量200kg、動的荷重容量100kg(速度3km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における信頼性の高い移動ソリューションを提供します。
車輪 100 mm
Supratechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅32mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質にはポリプロピレンを採用し、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用しています。荷重性能は静荷重160kg、動荷重80kg(速度4km/h時)となっており、産業用途での使用に適した耐久性と安定性を提供します。ローラーベアリングにより滑らかな回転性能を実現し、様々な環境での運搬作業に対応可能な設計となっています。
車輪 125 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅37mm、ハブ長48mm、軸穴径12mmの寸法を持つ産業用車輪です。本体材質はポリプロピレン製で、トレッドには硬質ゴム、ノンマーキング材を採用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重は4km/h時に100kg、静的荷重は200kgの負荷容量を有し、工業用途における優れた耐久性と安定した走行性能を提供します。