- Inici
- Industrias y soluciones
- Industria
- Distribuidores
-
Ruedas y Ruedas Giratorias para Tiendas de Bricolaje
Ruedas y Ruedas Giratorias para Tiendas de Bricolaje
Aro 80 mm
L'aro Puretech és una roda de 80 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodadura de 30 mm, fabricada amb cos d'acero de huellas i banda de rodadura de goma massissa negres. Incorpora un roamiento de rodillos i presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 44,4 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 70 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 140 kg. Està dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 250 mm
L'aro Puretech és una roda de 250 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de goma massissa negra de 50 mm d'amplada, fabricada amb cos de polipropilè i equipada amb coixinet llis. Presenta un forat d'eix de 20,1 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 58 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 180 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 360 kg. És ideal per a aplicacions com bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 80 mm
L'aro Puretech és una roda de polipropilè amb banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, dissenyada per a aplicacions de rodament en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. Presenta un diàmetre de 80 mm amb una amplada de banda de 35 mm, incorpora un rodament de rodillos i disposa d'un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 44,4 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 70 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 140 kg.
Aro 160 mm
L'aro Puretech és una roda de 160 mm de diàmetre fabricada en polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa negra de 40 mm d'amplada. Incorpora un rodament de rodillos i presenta un forat d'eix de 15 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 58 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 135 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 270 kg. Està dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 200 mm
L'aro Puretech és una roda de 200 mm de diàmetre fabricada en polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa negra de 50 mm d'amplada. Incorpora un rodament de rodillos i presenta un forat d'eix de 15 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 58 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 205 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 410 kg. Està dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 100 mm
L'aro Puretech és una roda de polipropilè amb banda de rodadura de goma massissa negra de 35 mm d'amplada i 100 mm de diàmetre, equipada amb coixinet llis i forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb un buc de 44,4 mm de longitud. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 75 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 150 kg, sent ideal per a bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Puretech és una roda de 125 mm de diàmetre fabricada amb cos de polipropilè i banda de rodadura de goma massissa negres amb una amplada de 37 mm. Incorpora un coixinet llis i presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 44,4 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Està dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 160 mm
L'aro Puretech és una roda de 160 mm de diàmetre fabricada en polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa negra de 40 mm d'amplada. Incorpora un coixinet llis i presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 58 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 135 kg a 4 km/h i una càrrega estàtica màxima de 270 kg. Està dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 200 mm
L'aro Puretech és una roda de 200 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de goma massissa negra de 50 mm d'amplada, fabricada amb cos de polipropilè i equipada amb coixinet llis. Presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 58 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 205 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 410 kg. Està dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 250 mm
L'aro Puretech és una roda de 250 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de goma massissa negra de 50 mm d'amplada, fabricada amb cos de polipropilè i equipada amb coixinet llis. Presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 58 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 250 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 500 kg. Aquesta roda està dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 80 mm
L'aro Puretech és una roda de polipropilè amb banda de rodadura de goma massissa negra de 35 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. Presenta un diàmetre de 80 mm, un forat d'eix de 12 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 44,4 mm, incorporant un rodament de rodillos per garantir un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 70 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 140 kg.
Aro 100 mm
L'aro Puretech és una roda de 100 mm de diàmetre fabricada amb cos de polipropilè i banda de rodadura de goma massissa negra de 35 mm d'amplada, equipada amb rodament de rodillos i eix amb forat de 12 mm de diàmetre i longitud de boixa de 44,4 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 75 kg a 4 km/h i estàtica de 150 kg, sent ideal per a bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 250 mm
L'aro Puretech és una roda de 250 mm de diàmetre fabricada en polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa negra de 50 mm d'amplada. Incorpora un rodament de rodillos i presenta un forat d'eix de 25 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 58 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 205 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 410 kg. Està dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 80 mm
L'aro Puretech és una roda de 80 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodadura de 30 mm, fabricada amb cos d'acero de huellas i banda de rodadura de goma massissa negres. Incorpora un roamiento de rodillos i presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 44,4 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 70 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 140 kg. Està dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 100 mm
L'aro Puretech és una roda de 100 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de goma massissa negra de 30 mm d'amplada, fabricada amb cos d'acero de huellas i equipada amb rodament de rodillos. Presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 44,4 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 70 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 140 kg, sent ideal per a bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Puretech és una roda de 125 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodadura de 37 mm, fabricada amb cos d'acero de huellas i banda de rodadura de goma massissa negres. Incorpora un roamiento de rodillos i presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 44,4 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Està dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 160 mm
L'aro Puretech és una roda de 160 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodadura de 40 mm, fabricada amb cos d'acero de huellas i banda de rodadura de goma massissa negres. Incorpora un roamiento de rodillos i presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 58 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 135 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 270 kg. Està dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 200 mm
L'aro Puretech és una roda de 200 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodadura de 50 mm, fabricada amb cos d'acero de huellas i banda de rodadura de goma massissa negres. Incorpora un roamiento de rodillos i presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 58 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 205 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 410 kg. Està dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 80 mm
L'aro Puretech és una roda de 80 mm de diàmetre fabricada en polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització de 35 mm d'amplada. Incorpora un rodament de rodillos i presenta un forat d'eix de 8 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 44,4 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 70 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 140 kg. Està dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 100 mm
L'aro Puretech és una roda de 100 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodadura de 35 mm, fabricada amb cos de polipropilè i banda de rodadura de goma massissa sense senyalització. Incorpora rodament de rodillos i presenta un forat d'eix de 8 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 44,4 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 75 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 150 kg, sent ideal per a bastides, carros de compra, mobiliari d'exposició, armaris d'eines, equipament de residus i transport.
Aro 160 mm
L'aro Puretech és una roda de 160 mm de diàmetre fabricada en polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització de 40 mm d'amplada. Incorpora un rodament de rodillos i presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 58 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 135 kg a 4 km/h i una càrrega estàtica màxima de 270 kg. Aquesta roda està especialment dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 200 mm
L'aro Puretech és una roda de 200 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de 50 mm d'amplada fabricada en goma massissa sense senyalització, muntada sobre un cos de polipropilè amb rodament de rodillos. El conjunt presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 58 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 205 kg a 4 km/h i una càrrega estàtica màxima de 410 kg, sent ideal per a aplicacions com bastides, carros de compra, mobiliari d'exposició, armaris d'eines, equipament de residus i transport.
Aro 100 mm
La roda Puretech és una roda per a rodó fabricada amb acero de huellas i equipada amb goma massissa, no senyalització que ofereix un rendiment fiable sense deixar marques. Amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodadura de 32 mm, incorpora un rodament de boles cònic i presenta un forat d'eix de 8 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 36 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 80 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba fins als 160 kg, garantint una excel·lent estabilitat i durabilitat en aplicacions industrials.
Aro 125 mm
La roda Puretech és una roda per a rodó fabricada amb cos d'acero de huellas i equipada amb rodament de boles cònic per garantir un funcionament suau i durador. Presenta un diàmetre de 125 mm amb una banda de rodadura de goma massissa, no senyalització de 32 mm d'amplada, mentre que el forat de l'eix té un diàmetre de 8 mm i la longitud del boixa és de 36 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica màxima de 200 kg.