Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Puretech és una roda de 80 mm de diàmetre fabricada en polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització de 35 mm d'amplada. Incorpora un rodament de rodillos i presenta un forat d'eix de 8 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 44,4 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 70 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 140 kg. Està dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
PIR080x35-Ø8 HL44,4
EAN
4031582453157
Core attributes
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
70 kg
Tracidad de carga estàtica
140 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,2 kg
Nom del producte
Puretech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
85 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, no senyalització
El forat Eix Diàmetre del forat
8 mm
Longitud del cub
44,4 mm
Banda de rodadura ample
35 mm
Diametralització
80 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Roamiento de rodillos
special-features-image
Característiques especials