Aro 200 mm
Puretech
EAN:
4031582453195
Número de producte:
PIR200x50-Ø12 HL58
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Puretech és una roda de 200 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de 50 mm d'amplada fabricada en goma massissa sense s...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Puretech és una roda de 200 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de 50 mm d'amplada fabricada en goma massissa sense senyalització, muntada sobre un cos de polipropilè amb rodament de rodillos. El conjunt presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 58 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 205 kg a 4 km/h i una càrrega estàtica màxima de 410 kg, sent ideal per a aplicacions com bastides, carros de compra, mobiliari d'exposició, armaris d'eines, equipament de residus i transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Wheel
Característiques especials