Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb una banda de rodament de goma massissa no senyalitzada de 35 mm d'amplada i un diàmetre total de 100 mm. El nucli presenta una longitud de 44,4 mm i disposa d'un forat axial de 8 mm de diàmetre per a l'acoblament. Equipa un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. Aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 150 kg i una càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa idònia per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
PIR100x35-Ø8 HL44,4
EAN
4031582453164
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
75 kg
Tracidad de carga estàtica
150 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,28 kg
Nom del producte
Puretech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, no senyalització
El forat Eix Diàmetre del forat
8 mm
Longitud del cub
44,4 mm
Banda de rodadura ample
35 mm
Diametralització
100 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Roamiento de rodillos