Aro 160 mm
Puretech
EAN:
4031582453188
Número de producte:
PIR160x40-Ø12 HL58
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa no senyalitzada d'una a...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa no senyalitzada d'una amplada de 40 mm, dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda presenta un diàmetre de 160 mm amb un nucli de 58 mm de longitud i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 270 kg i una capacitat dinàmica de 135 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns industrials i comercials exigents.