- Inici
- Industrias y soluciones
- Industria
- Distribuidores
-
Ruedas y Ruedas Giratorias para Tiendas de Bricolaje
Ruedas y Ruedas Giratorias para Tiendas de Bricolaje
Aro 150 mm
La roda Puretech és una roda per a rodó fabricada amb cos d'acero de huellas i equipada amb rodament de boles cònic per garantir un funcionament suau i durador. Presenta un diàmetre de 150 mm amb una banda de rodadura de goma massissa, no senyalització de 32 mm d'amplada, mentre que el forat de l'eix té un diàmetre de 8 mm i la longitud del boixa és de 36 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica màxima de 200 kg.
Aro 80 mm
La roda Puretech és una roda per a rodó fabricada amb cos de poliamida i banda de rodadura de goma massissa negres, negres amb una amplada de 35 mm. Presenta un diàmetre de 80 mm, longitud del boiard de 46 mm i diàmetre del forat de l'eix de 8,3 mm, equipada amb coixinet llis. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, proporcionant un rendiment fiable per a aplicacions industrials i de transport.
Aro 100 mm
La roda Puretech és una roda per a rodó fabricada amb cos de polipropilè i banda de rodadura de goma massissa negres, negres amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de 35 mm. Incorpora un roamiento de rodillos i presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 44,4 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica màxima de 150 kg, proporcionant una solució robusta per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat i resistència.
Aro 75 mm
La roda Puretech és una roda per a rodó fabricada amb cos d'acero de huellas i equipada amb rodament de boles cònic per garantir un funcionament suau i durador. Presenta un diàmetre de 75 mm amb una banda de rodadura de goma massissa, no senyalització de 25 mm d'amplada, mentre que el forat de l'eix té un diàmetre de 6 mm i la longitud del boixa és de 28 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 55 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica màxima de 110 kg, proporcionant una solució robusta per a aplicacions industrials lleugeres i mitjanes.
Aro 80 mm
La roda Puretech és una roda per a rodó fabricada amb cos de polipropilè i banda de rodadura de goma massissa negres, negres amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de 35 mm. Incorpora un roamiento de rodillos i presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 44,4 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 70 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica màxima de 140 kg, proporcionant un rendiment fiable per a aplicacions industrials i comercials.
Aro 160 mm
La roda Puretech és una roda per a rodó fabricada amb cos de polipropilè i banda de rodadura de goma massissa negres, negres amb un diàmetre de 160 mm i una amplada de banda de 40 mm. Incorpora un roamiento de rodillos i presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 58 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 135 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica màxima de 270 kg, proporcionant un rendiment fiable per a aplicacions industrials i de transport.
Aro 160 mm
La roda Puretech és una roda per a rodó fabricada amb cos de polipropilè i banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, amb un diàmetre de 160 mm i una amplada de banda de 40 mm. Incorpora rodament de rodillos i presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 58 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 135 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica màxima de 270 kg, proporcionant un rendiment fiable per a aplicacions industrials i de transport.
Aro 150 mm
La roda Puretech és una roda per a rodó fabricada amb cos de zinc die-cast i banda de rodadura de goma massissa, negre, conductor elèctric, amb un diàmetre de 150 mm i una amplada de banda de 32 mm. Incorpora rodament de boles de precisió, segellat, amb un forat d'eix de 8,3 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 35,5 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 300 kg, proporcionant un rendiment fiable per a aplicacions industrials.
Aro 125 mm
La roda Puretech és una roda per a rodó fabricada amb cos de polipropilè i banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de 37 mm. Incorpora rodament de rodillos i presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 48 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica màxima de 200 kg, proporcionant un rendiment fiable per a aplicacions industrials i de transport.
Aro 125 mm
La roda Puretech és una roda per a rodó fabricada amb cos de polipropilè i banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de 37 mm. Incorpora rodament de rodillos i presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 44 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica màxima de 200 kg, proporcionant un rendiment fiable per a aplicacions industrials i de transport.
Aro 125 mm
La roda Puretech és una roda per a rodó fabricada amb cos de polipropilè i banda de rodadura de goma massissa negres, negres amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de 37 mm. Incorpora un roamiento de rodillos i presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 44 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica màxima de 200 kg, proporcionant un rendiment fiable per a aplicacions industrials i de transport.
Aro 300 mm
La roda Puretech és una roda per a rodó fabricada amb cos de polipropilè i banda de rodadura de goma massissa negres, negres amb un diàmetre de 300 mm i una amplada de banda de 50 mm. Incorpora un roamiento de rodillos i presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 58 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica màxima de 500 kg, proporcionant una solució robusta per a aplicacions industrials que requereixen alta resistència i durabilitat.
Aro 200 mm
La roda Puretech és una roda per a rodó fabricada amb cos de polipropilè i banda de rodadura de goma massissa negres, negres amb un diàmetre de 200 mm i una amplada de banda de 50 mm. Incorpora un roamiento de rodillos i presenta un forat d'eix de 25 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 58 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 205 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica màxima de 410 kg, proporcionant una solució robusta per a aplicacions industrials que requereixen alta resistència i durabilitat.
Aro 250 mm
La roda Puretech és una roda per a rodó fabricada amb cos de polipropilè i banda de rodadura de goma massissa negres, negres amb un diàmetre de 250 mm i una amplada de banda de 60 mm. Incorpora un roamiento de rodillos i presenta un forat d'eix de 25 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 74 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 295 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica màxima de 590 kg, proporcionant un rendiment fiable per a aplicacions industrials i de transport.
Aro 200 mm
La roda Puretech és una roda per a rodó fabricada amb cos de polipropilè i banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, amb un diàmetre de 200 mm i una amplada de banda de 50 mm. Incorpora rodament de rodillos i presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 60 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 205 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica màxima de 410 kg, proporcionant un rendiment fiable per a aplicacions industrials i de transport.
Aro 250 mm
La roda Puretech és una roda per a rodó fabricada amb cos de ferro colat i banda de rodadura de goma massissa negres amb una amplada de 80 mm. Presenta un diàmetre de 250 mm, forat d'eix de 25 mm de diàmetre i longitud de boixa de 90 mm, equipada amb rodament de boles de precisió. Les seves capacitats de càrrega inclouen una càrrega dinàmica de 810 kg a 4 km/h i 675 kg a 6 km/h, amb una capacitat de càrrega estàtica màxima de 1.350 kg, oferint un rendiment robust per a aplicacions industrials exigents.
Aro 300 mm
La roda Puretech és una roda per a rodó fabricada amb cos de ferro colat i banda de rodadura de goma massissa negres, amb un diàmetre de 300 mm i una amplada de banda de 85 mm. Incorpora un rodament de boles de precisió, amb un forat d'eix de 30 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 90 mm. Presenta una capacitat de càrrega estàtica de 1600 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 960 kg a 4 km/h o 800 kg a 6 km/h, oferint un rendiment òptim per a aplicacions industrials que requereixen alta resistència i durabilitat.
Aro 200 mm
La roda Puretech és una roda per a rodó fabricada amb cos de ferro colat i banda de rodadura de goma massissa negres, amb un diàmetre de 200 mm i una amplada de banda de 75 mm. Incorpora un rodament de boles de precisió i presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 90 mm. Ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 1000 kg i una capacitat dinàmica de 600 kg a 4 km/h o 500 kg a 6 km/h, proporcionant un rendiment òptim per a aplicacions industrials exigents.
Aro 200 mm
La roda Puretech és una roda per a rodó fabricada amb cos de ferro colat i banda de rodadura de goma massissa negres, amb un diàmetre de 200 mm i una amplada de banda de 75 mm. Incorpora un rodament de boles de precisió, amb un forat d'eix de 25 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 90 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 1000 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 600 kg a 4 km/h i 500 kg a 6 km/h, oferint un rendiment òptim per a aplicacions industrials que requereixen alta resistència i durabilitat.
Aro 250 mm
La roda Puretech és una roda per a rodó fabricada amb cos de ferro colat i banda de rodadura de goma massissa negres, amb un diàmetre de 250 mm i una amplada de banda de 80 mm. Incorpora un rodament de boles de precisió, amb un forat d'eix de 30 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 90 mm. Presenta una capacitat de càrrega estàtica de 1.350 kg i una capacitat dinàmica de 810 kg a 4 km/h o 675 kg a 6 km/h, oferint un rendiment òptim per a aplicacions industrials que requereixen alta resistència i durabilitat.
Fixed castor 14 mm
The Compacta fixed castor features a round plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from light steel sheet, providing durability whilst maintaining minimal weight for efficient operation. The wheel incorporates a polyamide body with tread material identical to the wheel body, ensuring consistent performance characteristics, and is equipped with a plain bearing with spacer tube for smooth rotation, measuring 14 mm in diameter. The castor has an overall height of 13.5 mm, making it suitable for compact installations. Load specifications include a dynamic capacity of 15 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 30 kg. This castor is specifically designed for applications including tool cabinets, work benches, and transport equipment where reliable mobility and space efficiency are essential requirements.
Fixed castor 14 mm
The Compacta fixed castor features a rectangular plate fitting and steel sheet, medium housing construction for reliable performance in demanding applications. The wheel incorporates a polyamide body with identical polyamide tread material, supported by a plain bearing with spacer tube system for smooth operation. With a compact 14mm wheel diameter, this castor achieves an overall height of just 17mm, making it ideal for space-constrained installations. The unit provides a dynamic load capacity of 25kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 50kg, ensuring dependable service across various operational conditions. This robust castor is specifically designed for tool cabinets, work benches, and transport equipment applications where compact dimensions and reliable load-bearing capabilities are essential requirements.
Fixed castor 25 mm
The Compacta fixed castor features a rectangular plate fitting and steel sheet medium housing construction for reliable performance in industrial applications. The wheel incorporates a polyamide body with identical polyamide tread material, equipped with a plain bearing with spacer tube for smooth operation and a 25mm diameter. The housing utilises steel sheet medium material providing robust structural integrity for demanding environments. With an overall height of 28mm, this compact design offers space-efficient mobility solutions. The castor delivers a dynamic load capacity of 25kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 50kg, making it ideal for tool cabinets, work benches, and transport equipment where reliable movement and load-bearing performance are essential requirements.
Fixed castor 30 mm
The Compacta fixed castor features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from medium-grade steel sheet, providing robust structural integrity and durability. The wheel incorporates a polyamide body with tread material identical to the wheel body construction, ensuring consistent performance characteristics, whilst utilising a plain bearing with spacer tube for smooth operation. The wheel diameter measures 30 mm, contributing to the overall height of 34 mm. Load capacity specifications include a dynamic rating of 30 kg at 3 km/h operating speed and a static load capacity of 60 kg. This castor is specifically designed for demanding applications including tool cabinets, work benches, and transport equipment where reliable mobility and load-bearing performance are essential requirements.