Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en ferro colat amb un diàmetre de 250 mm i una amplada de banda de rodadura de 80 mm, dissenyada per a aplicacions exigents com bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda disposa d'una banda de rodadura de goma massissa negra que proporciona excel·lent adherència i durabilitat, mentre que el seu nucli de ferro colat garanteix una resistència estructural òptima. El sistema de rodament de boles de precisió assegura un funcionament suau i eficient. Les dimensions del nucli són de 90 mm de llargura amb un forat d'eix de 30 mm de diàmetre. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 1350 kg, mentre que en funcionament dinàmic pot suportar 675 kg a 6 km/h o 810 kg a 4 km/h, adaptant-se així a diferents velocitats de desplaçament segons les necessitats operacionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
FVP 250x80-Ø30 HL90
EAN
4031582365429
Número de material S4
199836533
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
810 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
675 kg
Tracidad de carga estàtica
1350 kg
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
6,9 kg
Nom del producte
Puretech
Estàndard
EN12533 - Heavy Duty Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
67 Shore A
Material corporal
Ferro Colat
Material de la banda de rodadura
Goma massissa negres, negres
El forat Eix Diàmetre del forat
30 mm
Longitud del cub
90 mm
Banda de rodadura ample
80 mm
Diametralització
250 mm
Corporació ample
80 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
3.3.1 El negre de gel (similar RAL9005)
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs