Aro 200 mm
Puretech
Order number:
199828528
EAN:
4031582365412
Número de producte:
FVP 200x75-Ø25 HL90
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Rodament silenciós
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en ferro colat amb un diàmetre de 200 mm i una amplada de banda de rodament de 75...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en ferro colat amb un diàmetre de 200 mm i una amplada de banda de rodament de 75 mm, dissenyada per a aplicacions exigents com bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda disposa d'una banda de rodament de goma massissa negra que proporciona durabilitat i tracció òptima, mentre que el nucli està equipat amb un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau i eficient. El buit de l'eix té un diàmetre de 25 mm i la longitud del nucli és de 90 mm, adaptant-se a diversos sistemes de muntatge. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de fins a 1000 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 500 kg a 6 km/h o 600 kg a 4 km/h, oferint una solució versàtil i fiable per a múltiples entorns industrials i comercials.
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs