- 홈
- 산업
- 라이프스타일
- 상업 시설 인테리어
-
소매업체 (캐스터 유통업체 제외)
소매업용 캐스터 및 휠
휠 127 mm
Supratech 휠은 직경 127mm, 트레드 폭 31.75mm의 캐스터용 휠로, 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며, 축 구멍 직경은 9.8mm, 허브 길이는 41mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 125kg, 정적 하중 용량은 250kg을 지원합니다. 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 활용 가능합니다.
휠 200 mm
Duratech 휠은 캐스터용 고성능 휠로서 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 치수를 가지며, 허브 길이는 58mm, 축 구멍 직경은 20mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 400kg, 정적 하중 용량은 800kg을 지원합니다. 폴리아미드 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 재질을 사용하며, 롤러 베어링과 스테인리스 베어링을 적용했습니다. 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 160 mm
Supratech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 160mm, 트레드 폭 40mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 축 구멍 직경은 20mm이며 허브 길이는 58mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 200kg, 정적 하중 용량은 400kg을 지원합니다. 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 플레인 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 200 mm
Supratech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로서 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있습니다. 플레인 베어링을 채용하였으며 축 구멍 직경은 20mm, 허브 길이는 58mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 200kg, 정적 하중 용량은 400kg을 지원합니다. 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도에 적합합니다.
휠 80 mm
Supratech 휠은 직경 80mm, 트레드 폭 30mm의 캐스터용 휠로, 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있습니다. 플레인 베어링을 채용하였으며, 축 구멍 직경은 12mm, 허브 길이는 44mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 80kg, 정적 하중 용량은 160kg을 지원합니다. 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도에 적합한 제품입니다.
휠 160 mm
Supratech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 160mm, 트레드 폭 40mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 허브 길이는 58mm이며 축 구멍 직경은 20mm입니다. 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 롤러 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 160kg, 정적 하중 용량은 320kg을 지원합니다. 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 200 mm
Supratech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 200mm, 트레드 폭 40mm의 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 제작되어 내구성과 우수한 주행성을 제공하며, 롤러 베어링이 적용되어 부드러운 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 20mm이고 허브 길이는 58mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 160kg, 정적 하중 용량은 320kg을 지원하여 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 80 mm
Duratech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 폴리아미드 소재의 휠입니다. 직경 80mm, 트레드 폭 34mm의 컴팩트한 치수를 가지며, 허브 길이는 44.4mm, 축 구멍 직경은 12mm로 제작되었습니다. 플레인 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장하며, 휠 차체와 동일한 소재의 트레드를 적용했습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 200kg, 정적 하중 용량은 400kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 100 mm
Duratech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 100mm, 트레드 폭 36mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 허브 길이는 44.4mm이며 축 구멍 직경은 12mm입니다. 폴리아미드 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 재질로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 플레인 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장합니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 200kg, 정적 하중 용량은 400kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다. 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 광범위한 응용 분야에 적합합니다.
휠 125 mm
Duratech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 허브 길이는 44.4mm이며 축 구멍 직경은 12mm입니다. 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 재질로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 플레인 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장합니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 300kg, 정적 하중 용량은 600kg을 지원하여 다양한 산업 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다. 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 광범위한 용도로 활용 가능합니다.
휠 125 mm
Duratech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 폴리아미드 소재로 제작된 캐스터용 휠입니다. 허브 길이는 48mm이며, 축 구멍 직경은 12mm로 설계되어 플레인 베어링을 사용합니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 300kg, 정적 하중 용량은 600kg을 지원합니다. 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있으며, 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 125 mm
Duratech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 폴리아미드 소재 캐스터용 휠로, 플레인 베어링과 허브 길이 58mm, 축 구멍 직경 20mm의 구조를 갖추고 있습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 300kg, 정적 하중 용량은 600kg을 지원하며, 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 제작되었습니다. 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 160 mm
Duratech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 폴리아미드 소재의 휠로, 직경 160mm, 트레드 폭 40mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 허브 길이는 58mm이며 축 구멍 직경은 20mm로 제작되어 플레인 베어링과 함께 사용됩니다. 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 일체형 구조를 제공합니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 500kg, 정적 하중 용량은 1000kg을 지원하여 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 200 mm
Duratech 휠은 캐스터용 고성능 폴리아미드 소재의 휠로, 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 치수를 가지고 있습니다. 허브 길이는 58mm이며, 축 구멍 직경은 20mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 800kg, 정적 하중 용량은 1600kg을 지원합니다. 플레인 베어링을 채용하여 안정적인 회전 성능을 제공하며, 휠 차체와 동일한 소재의 트레드를 사용합니다. 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
휠 80 mm
Duratech 휠은 캐스터용 고성능 폴리아미드 소재의 휠로, 직경 80mm, 트레드 폭 34mm의 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 허브 길이는 44.4mm이며 축 구멍 직경은 12mm로 제작되어 롤러 베어링과 함께 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 180kg, 정적 하중 용량은 360kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 우수한 내구성을 발휘합니다. 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 광범위한 응용 분야에 적합합니다.
휠 100 mm
Duratech 휠은 캐스터용 고성능 휠로서 직경 100mm, 트레드 폭 36mm의 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 폴리아미드 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 재질로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 롤러 베어링과 축 구멍 직경 12mm, 허브 길이 44.4mm의 정밀한 구조를 갖추고 있습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 200kg, 정적 하중 용량은 400kg으로 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 125 mm
Duratech 휠은 캐스터용 고성능 휠로서 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 폴리아미드 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 재질로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 롤러 베어링과 축 구멍 직경 12mm, 허브 길이 44.4mm의 정밀한 구조를 갖추고 있습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 300kg, 정적 하중 용량은 600kg으로 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 160 mm
Duratech 휠은 직경 160mm, 트레드 폭 40mm의 폴리아미드 소재로 제작된 캐스터용 휠입니다. 허브 길이는 58mm이며, 축 구멍 직경은 20mm로 설계되어 롤러 베어링을 사용합니다. 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 400kg이며, 정적 하중 용량은 800kg입니다. 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 200 mm
Duratech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 폴리아미드 소재로 제작된 캐스터용 휠입니다. 액슬 구멍 직경은 20mm이며 허브 길이는 58mm로 설계되었습니다. 롤러 베어링을 채용하여 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 400kg, 정적 하중 용량은 800kg을 지원합니다. 휠 차체와 동일한 소재의 트레드를 사용하여 내구성을 확보했으며, 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 100 mm
Duratech 휠은 캐스터용 고성능 휠로서 직경 100mm, 트레드 폭 36mm의 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 폴리아미드 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 재질로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 정밀 볼 베어링과 축 구멍 직경 8mm, 허브 길이 45mm의 사양을 갖추고 있습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 250kg, 정적 하중 용량은 500kg으로 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 125 mm
Duratech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 캐스터용 휠로서 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 제작되었습니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공하며, 축 구멍 직경 8mm, 허브 길이 45mm의 치수를 갖습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 300kg, 정적 하중 용량은 600kg을 지원하여 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 125 mm
Duratech 휠은 캐스터용 고성능 휠로서 직경 125mm, 트레드 폭 46mm의 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 폴리아미드 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 재질로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 정밀 볼 베어링과 축구멍 직경 20mm, 허브 길이 60mm의 사양을 갖추고 있습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 300kg, 정적 하중 용량은 600kg으로 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 200 mm
Duratech 휠은 캐스터용 고성능 폴리아미드 소재의 휠로, 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 치수를 가지고 있습니다. 허브 길이는 60mm이며, 축 구멍 직경은 20mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 900kg, 정적 하중 용량은 1800kg을 지원합니다. 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장하며, 휠 차체와 동일한 소재의 트레드를 사용합니다. 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 125 mm
Supratech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 캐스터용 휠로서 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며 축 구멍 직경은 8mm, 허브 길이는 45mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 180kg, 정적 하중 용량은 360kg을 지원합니다. 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.