메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Supratech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 이 휠의 외경은 80mm이며, 트레드 폭은 30mm입니다. 허브 길이는 44mm이고, 액슬 구멍의 지름은 12mm로 표준 캐스터 마운팅에 적합합니다. 플레인 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장하며, 정적 하중 용량은 160kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 80kg입니다. 이 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
PJO080x30-Ø12 HL44
EAN
4031582442496
핵심 속성
하우징 유형
3km/h에서의 적재 용량
80 kg
정지 중 하중용량
160 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.13 kg
제품명
Supratech
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
차축 홀 직경
12 mm
허브 길이
44 mm
트레드 폭
30 mm
직경
80 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
플레인 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴