메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Supratech 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 사용되는 캐스터용 휠입니다. 이 제품은 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드를 갖추고 있으며, 롤러 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 휠의 외경은 160mm이고, 트레드 폭은 40mm입니다. 허브 길이는 58mm이며, 액슬 구멍의 직경은 20mm입니다. 정적 하중 용량은 320kg이고, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 160kg입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
PJR160x40-Ø20 HL58
EAN
4031582442502
핵심 속성
하우징 유형
휠
3km/h에서의 적재 용량
160 kg
정지 중 하중용량
320 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.54 kg
제품명
Supratech
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
58 mm
트레드 폭
40 mm
직경
160 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
롤러 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴