메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Duratech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리아미드 소재의 휠로, 직경 100mm, 트레드 폭 36mm의 사양을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 44.4mm이며, 액슬 구멍의 지름은 12mm입니다. 이 휠은 플레인 베어링을 장착하고 있으며, 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 폴리아미드로 제작되었습니다. 정적 하중 용량은 400kg이고, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 200kg입니다. 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
UOO100x36-Ø12 HL44,4
EAN
4031582442694
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
200 kg
정지 중 하중용량
400 kg
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
0.14 kg
제품명
Duratech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
휠 차체와 동일
차축 홀 직경
12 mm
허브 길이
44.4 mm
트레드 폭
36 mm