휠 160 mm
Supratech
EAN:
4031582442472
제품 번호:
PJO160x40-Ø20 HL58
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Supratech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드를 갖춘 전문 등급의 휠입니다. 이 휠은 160mm의 외경과 40mm의 트레드 폭을 특징으로 하며, 58mm의 허브 길이와 20mm의 액슬 홀 직경...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Supratech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드를 갖춘 전문 등급의 휠입니다. 이 휠은 160mm의 외경과 40mm의 트레드 폭을 특징으로 하며, 58mm의 허브 길이와 20mm의 액슬 홀 직경을 가지고 있습니다. 정적 하중 용량은 400kg이며, 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 200kg입니다. 플레인 베어링을 장착하고 있어 부드러운 회전을 보장하며, 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴