메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Supratech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드를 갖춘 전문 운송 휠입니다. 이 휠은 200mm의 외경을 가지며, 40mm의 트레드 폭을 제공하여 안정적인 접지면을 보장합니다. 허브 길이는 58mm이고 액슬 구멍 직경은 20mm로 표준 캐스터 마운팅에 적합합니다. 롤러 베어링을 장착하여 부드러운 회전 성능을 제공하며, 정적 하중 용량은 320kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 160kg입니다. 이 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
PJR200x40-Ø20 HL58
EAN
4031582442519
핵심 속성
하우징 유형
휠
3km/h에서의 적재 용량
160 kg
정지 중 하중용량
320 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.72 kg
제품명
Supratech
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
58 mm
트레드 폭
40 mm
직경
200 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
롤러 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴