휠 200 mm
Supratech
EAN:
4031582442489
제품 번호:
PJO200x50-Ø20 HL58
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Supratech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디 휠로서, 200mm의 외경과 50mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 58mm이며, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 열가소성 고무 트레드를 장착하고 있으...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Supratech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디 휠로서, 200mm의 외경과 50mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 58mm이며, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 열가소성 고무 트레드를 장착하고 있으며, 플레인 베어링으로 지지됩니다. 정적 하중 용량은 400kg이고, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 200kg입니다. 이 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴