휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 75 mm
Linea light 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 특징으로 하며, 폴리아미드 소재의 하우징에 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리프로필렌, 전기 전도성 소재의 본체와 열가소성 고무, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용합니다. 휠 직경은 75mm이고 전체 높이는 75.5mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 70kg, 정적 하중 용량은 140kg입니다. 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원, 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 의자, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 용도로 활용됩니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 75 mm
Linea light 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 특징으로 하며, 폴리아미드 소재의 하우징에 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드, 전기 전도성 소재의 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용합니다. 휠 직경은 75mm이고 전체 높이는 75.5mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 80kg, 정적 하중 용량은 160kg입니다. 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원, 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 의자, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 용도로 활용됩니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 75 mm
Linea light 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 회전 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드, 전기 전도성 소재의 휠 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재를 사용하며, 플레인 베어링이 장착되어 있고 직경은 75mm입니다. 전체 높이는 75.5mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 90kg, 정적 하중 용량은 180kg입니다. 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원, 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 의자, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 용도로 활용됩니다.
회전 캐스터 65 mm
Linea light 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 사용하여 장착되는 고성능 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 채택하여 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리아미드 재질의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 적용하여 부드러운 구동을 보장합니다. 휠 직경은 65mm이고 전체 높이는 68mm의 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 50kg, 정적 하중 용량은 100kg을 지원하여 의료용 장비, 사무용 가구, 케이터링 카트, 간호 카트 등 다양한 전문 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다.
회전 캐스터 65 mm
Linea light 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 피팅을 채용하여 간편한 설치가 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 적용하여 부드러운 구동을 보장합니다. 휠 직경은 65mm이고 전체 높이는 68mm의 컴팩트한 설계입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg을 지원합니다. 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원, 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 의자, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 사무 환경에서 활용됩니다.
회전 캐스터 65 mm
Linea light 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 사용하여 장착되며, 폴리아미드 소재의 하우징에 스템, 회전 방식의 스위블 베어링이 적용되어 있습니다. 휠은 폴리프로필렌 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 채용하고 있습니다. 휠 직경은 65mm이고 전체 높이는 68mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg이며, 정적 하중 용량은 80kg입니다. 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원, 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 의자, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 용도로 사용됩니다.
회전 캐스터 65 mm
Linea light 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 사용하여 장착되는 고성능 캐스터입니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 동작을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 재질의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 안정적인 구동을 제공합니다. 휠 직경은 65mm이고 전체 높이는 68mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 50kg, 정적 하중 100kg을 지원합니다. 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암/CT 스캐너/MRI/X-레이 장비, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원, 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 의자, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 35 mm
Linea light는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로서 정사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 안정적인 구동을 보장합니다. 휠 직경은 35mm이고 전체 높이는 48mm의 컴팩트한 설계입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 50kg이며, 정적 하중 용량은 100kg입니다. 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암/CT 스캐너/MRI/X-레이 장비, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원용 장비, 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원 시설, 간호 카트, 사무용 의자, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 사무 환경에서 활용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Linea light는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 육각 넉스레드 스템과 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 주입 성형된 폴리우레탄 트레드를 결합한 구조로, 플레인 베어링을 사용하며 직경은 75mm입니다. 전체 높이는 86mm로 설계되어 컴팩트한 설치가 가능합니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 70kg, 정적 하중 140kg을 지원하여 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암 및 CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원용 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원 시설, 간호 카트, 사무용 의자 및 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Linea light는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 육각 넉스레드 스템과 상단 육각형 볼트넥으로 구성된 피팅을 사용합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템 회전 방식의 스위블 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디와 주입 성형된 폴리우레탄 트레드로 구성되며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있고 직경은 75mm입니다. 전체 높이는 81mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 80kg, 정적 하중 용량은 160kg입니다. 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암/CT 스캐너/MRI/X-레이 장비, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원, 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 의자, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 용도로 활용됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Linea light는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 정사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 폴리우레탄 주입 트레드를 결합한 구조로, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하며 직경은 75mm입니다. 전체 높이는 87mm로 설계되어 컴팩트한 설치가 가능합니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 60kg, 정하중 120kg을 지원하여 의료용 장비, 사무용 가구, 케이터링 카트, 간호 카트 등 다양한 전문 분야에서 안정적인 이동성을 제공합니다.
회전 캐스터 65 mm
Linea light 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 사용하여 장착되는 고성능 캐스터입니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 채용하여 원활한 회전 동작을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 폴리우레탄 주입 트레드를 적용하였고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 있으며 직경은 65mm입니다. 전체 높이는 68mm로 컴팩트한 설계를 자랑합니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 60kg, 정하중 120kg을 지원하여 다양한 의료기기, 병원용 카트, 사무용 가구, 케이터링 시스템 등의 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다.
회전 캐스터 75 mm
Linea light 회전 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디와 열가소성 고무 트레드로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용합니다. 휠 직경은 75mm이고 전체 높이는 79.5mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 30kg, 정적 하중 용량은 60kg입니다. 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암·CT 스캐너·MRI·X-레이 장비, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원, 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 의자, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 용도로 활용됩니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 75 mm
Linea light는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로서 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디와 열가소성 고무 트레드로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용합니다. 휠 직경은 75mm이고 전체 높이는 79.5mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 30kg, 정적 하중 용량은 60kg입니다. 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암/CT 스캐너/MRI/X-레이 장비, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원용 장비, 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원 시설, 간호 카트, 사무용 의자, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 용도로 활용됩니다.
회전 캐스터 65 mm
Linea light 회전 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디와 열가소성 고무 트레드로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용합니다. 휠 직경은 65mm이고 전체 높이는 68mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 25kg, 정적 하중 용량은 50kg입니다. 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암·CT 스캐너·MRI·X-레이 장비, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원, 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 의자, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 용도로 활용됩니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 65 mm
Linea light는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로서 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 동작을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 안정적인 구동을 제공하며 직경은 65mm입니다. 전체 높이는 68mm로 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 25kg, 정하중 50kg을 지원하여 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원, 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 의자, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.
회전 캐스터 65 mm
Linea light 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 피팅을 채용하여 간편한 설치가 가능합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 주입 방식의 폴리우레탄 트레드를 결합하고 플레인 베어링을 장착하여 부드러운 주행성능을 구현하며, 휠 직경은 65mm입니다. 전체 높이는 68mm로 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 70kg, 정하중 140kg을 지원하여 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암 및 CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원용 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원 시설, 간호 카트, 사무용 의자 및 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 사무 환경에서 활용됩니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 65 mm
Linea light 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 사용하여 장착됩니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 회전 베어링을 채용하고 있습니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 폴리우레탄 주입 트레드를 적용하였고, 플레인 베어링을 사용하며 직경은 65mm입니다. 전체 높이는 68mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 70kg이며, 정적 하중 용량은 140kg입니다. 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원, 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 의자, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 용도로 활용됩니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 100 mm
Linea light 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 회전 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴리아미드, 전기 전도성 소재의 휠 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되며, 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링을 장착하고 있습니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 100mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 50kg(속도 3km/h), 정적 하중 100kg입니다. 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원, 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 의자, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 용도로 활용됩니다.
회전 캐스터 50 mm
Linea light 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 갖춘 전문용 캐스터입니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용합니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 50.5mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 30kg, 정적 하중 용량은 60kg입니다. 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암/CT 스캐너/MRI/X-레이 장비, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원용 장비, 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원 장비, 간호 카트, 사무용 의자 및 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 사무 환경에서 사용됩니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Linea light 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 갖춘 전문적인 이동 솔루션입니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 채용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드를 적용하였고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 있으며 직경은 50mm입니다. 전체 높이는 50.5mm로 컴팩트한 설계를 자랑합니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 40kg, 정적 하중 80kg을 지원합니다. 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암/CT 스캐너/MRI/X-레이 장비, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원 장비, 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원 시설, 간호 카트, 사무용 의자 및 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 65 mm
Linea light는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로서 B10 피팅용 블라인드 홀을 특징으로 합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 채용하였습니다. 휠은 전기 전도성을 갖춘 폴리프로필렌 바디와 전기 전도성 열가소성 고무 트레드로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용합니다. 휠 직경은 65mm이고 전체 높이는 68mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 60kg이며 정적 하중 용량은 120kg입니다. 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원, 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 의자, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 용도에 적용 가능합니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Linea light는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로서 정사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디와 주입 성형된 폴리우레탄 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 원활한 구동을 보장합니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 62.6mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg이며, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원, 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 의자, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 용도에 적합합니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 75 mm
Linea light 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 특징으로 하며, 폴리아미드 소재의 하우징에 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드 바디와 폴리우레탄, 주입 방식의 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링을 장착하고 직경 75mm 규격입니다. 전체 높이는 75.5mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원, 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 의자, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 용도로 활용됩니다.