휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 75 mm
Linea light
EAN:
4031582399127
제품 번호:
5925XSO075L51-10 RAL7001
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Linea light는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 의료 및 산업 환경에서 요구되는 이동성과 고정 성능을 동시에 충족하도록 설계되었습니다. 본 제품은 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Linea light는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 의료 및 산업 환경에서 요구되는 이동성과 고정 성능을 동시에 충족하도록 설계되었습니다. 본 제품은 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 튼튼한 카트, 병원용 가구, 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 응용 분야에 적용할 수 있습니다. 피팅은 B10 피팅용 블라인드 홀 타입으로 구성되어 있으며, 해당 규격에 맞춰 기계적 체결이 이루어지도록 설계되었습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되어 경량성과 내구성을 확보하였으며, 스템 및 회전 기능을 담당하는 스위블 베어링을 포함하여 캐스터가 어떤 방향으로든 원활하게 회전할 수 있도록 합니다. 휠은 지름 75 mm이며 플레인 베어링을 적용하여 하중 전달 시 마찰을 최소화합니다. 트레드는 폴리우레탄 소재를 주입 방식으로 성형한 전기 전도성 재질이며, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되어 전기 전도성을 지니고 있습니다. 전체 높이는 75.5 mm로, 설치 공간의 높이 제약이 있는 환경에서도 활용이 가능합니다. 하중 사양으로 정하중 용량은 180 kg이며, 동하중 용량은 3 km/h의 주행 속도에서 90 kg으로 규정됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
도이처 디자이너 클럽
도이처 디자이너 클럽
Interzum 어워드
Interzum 어워드
IF 디자인 어워드
IF 디자인 어워드
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능