메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Linea light 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 피팅으로 설계되었으며, 폴리아미드 재질의 하우징에 스템과 회전 베어링이 통합되어 있습니다. 휠은 직경 75mm로 제작되었으며, 폴리우레탄 주입 트레드와 전기 전도성을 갖춘 폴리아미드 전기 전도성 바디로 구성되어 있습니다. 휠 베어링은 플레인 베어링 방식을 채택하여 부드러운 회전을 보장합니다. 전체 높이는 75.5mm이며, 정적 하중 용량은 180kg, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 90kg입니다. 이 제품은 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 등의 의료 영상 장비, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원, 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5920XSO075L51-10 7001/7015/7001/1016
EAN
4031582399073
S4 자재 번호
990770563
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
55 mm
3km/h에서의 적재 용량
90 kg
정지 중 하중용량
180 kg
총높이
75.5 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.16 kg
제품명
Linea light
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경
10 mm
하우징
색상
실버 그레이(RAL7001)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
30 mm
회전 간섭
130 mm
오프셋
23 mm
회전 반경
65 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
폴리아미드, 전기 전도성
트레드 재질
폴리우레탄, 주입, 전기 전도성
차축 홀 직경
0 mm
허브 길이
0 mm
트레드 폭
15 mm
직경
75 mm
차체 너비
15 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
트레드 색상
슬레이트 회색(RAL7015)
베어링
플레인 베어링
휠 색상
슬레이트 회색(RAL7015)

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

Interzum 어워드

Interzum 어워드

IF 디자인 어워드

IF 디자인 어워드

special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능
매혹적인 프린트
거의 모든 테마를 인쇄할 수 있는 전체 휠 캡
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 75 mm
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 75 mm
Linea light
5925XSO075L51-10 RAL7001

Linea light는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 의료 및 산업 환경에서 요구되는 이동성과 고정 성능을 동시에 충족하도록 설계되었습니다. 본 제품은 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 튼튼한 카트, 병원용 가구, 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 응용 분야에 적용할 수 있습니다. 피팅은 B10 피팅용 블라인드 홀 타입으로 구성되어 있으며, 해당 규격에 맞춰 기계적 체결이 이루어지도록 설계되었습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되어 경량성과 내구성을 확보하였으며, 스템 및 회전 기능을 담당하는 스위블 베어링을 포함하여 캐스터가 어떤 방향으로든 원활하게 회전할 수 있도록 합니다. 휠은 지름 75 mm이며 플레인 베어링을 적용하여 하중 전달 시 마찰을 최소화합니다. 트레드는 폴리우레탄 소재를 주입 방식으로 성형한 전기 전도성 재질이며, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되어 전기 전도성을 지니고 있습니다. 전체 높이는 75.5 mm로, 설치 공간의 높이 제약이 있는 환경에서도 활용이 가능합니다. 하중 사양으로 정하중 용량은 180 kg이며, 동하중 용량은 3 km/h의 주행 속도에서 90 kg으로 규정됩니다.

75 mm
75.5 mm
90 kg
75 mm
75.5 mm
90 kg