메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Linea light 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 사용하여 장착되며, 폴리아미드 소재의 하우징에 스템, 회전 방식의 스위블 베어링이 적용되어 있습니다. 휠은 폴리프로필렌 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 채용하고 있습니다. 휠 직경은 65mm이고 전체 높이는 68mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg이며, 정적 하중 용량은 80kg입니다. 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원, 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 의자, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 용도로 사용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5920POI065L51-10
EAN
4031582404036
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
46 mm
3km/h에서의 적재 용량
40 kg
정지 중 하중용량
80 kg
총높이
68 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.08 kg
제품명
Linea light
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경
10 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
23 mm
회전 간섭
112 mm
회전 반경
56 mm
휠
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
13.9 mm
직경
65 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

Interzum 어워드

Interzum 어워드

IF 디자인 어워드

IF 디자인 어워드

special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능
매혹적인 프린트
거의 모든 테마를 인쇄할 수 있는 전체 휠 캡
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 65 mm
Linea light
5925POI065L51-10

Linea light는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비 등 다양한 의료 환경에 적용할 수 있도록 설계되었습니다. 피팅은 B10 피팅용 블라인드 홀 규격을 적용하여 대상 장비에 체결됩니다. 하우징은 스템과 회전 베어링으로 구성되며, 소재는 폴리아미드입니다. 회전 베어링은 캐스터가 방향을 자유롭게 전환할 수 있도록 지지합니다. 휠은 직경 65 mm이며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하고 있습니다. 휠 차체의 소재는 폴리프로필렌이며, 트레드 소재는 휠 차체와 동일하게 구성됩니다. 제품의 전체 높이는 68 mm입니다. 하중 사양으로 정하중은 80 kg이며, 동하중은 3 km/h 주행 속도에서 40 kg입니다. 적용 분야는 마취 카트, 케이터링 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등을 포함합니다.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 65 mm
Linea light
5925POI065L51-10 KICK PEDAL

Linea light는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원 및 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 장비에 적용되도록 설계되었습니다. 피팅은 B10 피팅용 블라인드 홀 타입으로 구성되어 있어 장비 본체에 안정적으로 체결할 수 있으며, 체결 구조는 설치 후 하중이 고르게 전달되도록 고려되어 있습니다. 하우징은 스템 및 회전 구조로 이루어져 있고, 회전 베어링이 적용되어 방향 전환 시 부드러운 회전이 가능합니다. 하우징 소재는 폴리아미드이며, 이는 충격 및 마모에 대한 내구성을 확보하는 데 기여합니다. 휠의 직경은 65 mm이며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링이 내장되어 있어 회전 저항을 낮추고 안정적인 주행을 지원합니다. 휠 본체 소재는 폴리프로필렌이며, 트레드 소재는 휠 본체와 동일한 재질로 적용되어 소재 간 일관성을 유지합니다. 제품의 전체 높이는 68 mm로, 설치 공간과 장비 높이 조건을 검토할 때 기준값으로 활용할 수 있습니다. 하중 사양으로서 정하중은 80 kg이며, 3 km/h의 속도 조건에서 동하중은 40 kg입니다. 따라서 정적 상태와 이동 상태의 허용 하중을 구분하여 설계에 반영해야 하며, 정격 하중을 초과하는 사용은 피해야 합니다.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg