메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Linea light 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 사용하여 장착되는 고성능 캐스터입니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 동작을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 재질의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 안정적인 구동을 제공합니다. 휠 직경은 65mm이고 전체 높이는 68mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 50kg, 정적 하중 100kg을 지원합니다. 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암/CT 스캐너/MRI/X-레이 장비, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원, 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 의자, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5920UOI065L51-10
EAN
4031582404081
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
46 mm
3km/h에서의 적재 용량
50 kg
정지 중 하중용량
100 kg
총높이
68 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.09 kg
제품명
Linea light
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경
10 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
23 mm
회전 간섭
112 mm
회전 반경
56 mm
휠
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
13.9 mm
직경
65 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

Interzum 어워드

Interzum 어워드
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
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능
매혹적인 프린트
거의 모든 테마를 인쇄할 수 있는 전체 휠 캡
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-10 KICK PEDAL

Stylea는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, B10 피팅용 블라인드 홀 방식의 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 스템과 회전 기능을 갖춘 스위블 베어링이 장착되어 있어 360도 회전이 가능합니다. 휠은 직경 65mm의 폴리아미드 재질 바디로 구성되어 있으며, 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 제작되었습니다. 베어링은 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링 방식으로 설계되어 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 전체 높이는 68mm이며, 정적 하중 용량은 100kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 50kg입니다. 이 제품은 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-10

Stylea는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, B10 피팅용 블라인드 홀 방식의 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템과 회전 기능을 갖춘 스위블 베어링이 장착되어 있어 360도 회전이 가능합니다. 휠은 직경 65mm의 폴리아미드 본체로 구성되어 있으며, 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 폴리아미드 소재입니다. 베어링은 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링 방식으로 설계되어 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 제품의 전체 높이는 68mm이며, 정적 하중 용량은 100kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 50kg입니다. 이 캐스터는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg