휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 75 mm
Linea light
EAN:
4031582420548
제품 번호:
5925PJI075S70-10x15/10 scan RAL9002
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Linea light는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로서 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Linea light는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로서 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디와 열가소성 고무 트레드로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용합니다. 휠 직경은 75mm이고 전체 높이는 79.5mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 30kg, 정적 하중 용량은 60kg입니다. 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암/CT 스캐너/MRI/X-레이 장비, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원용 장비, 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원 시설, 간호 카트, 사무용 의자, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 용도로 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
도이처 디자이너 클럽
도이처 디자이너 클럽
Interzum 어워드
Interzum 어워드
IF 디자인 어워드
IF 디자인 어워드
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능
매혹적인 프린트
거의 모든 테마를 인쇄할 수 있는 전체 휠 캡