메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Linea light는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 의료 및 산업 현장에서 이동 장비를 지지하고 이동시키기 위해 설계된 제품입니다. 피팅은 정사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 있어 장비 하부 프레임에 간편하게 체결할 수 있으며, 설치 면의 형상에 맞춰 안정적인 고정 상태를 유지하도록 설계되었습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었고, 스템과 회전 구조를 형성하는 스위벌 베어링이 내장되어 방향 전환 시 원활한 회전 동작을 지원합니다. 휠의 직경은 35 mm이며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 회전부의 안정성을 확보하였습니다. 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되었고, 트레드 재질은 휠 차체와 동일하게 적용되어 소재 구성이 일관됩니다. 제품의 전체 높이는 48 mm이므로 설치 공간의 높이 제약을 사전에 검토해야 합니다. 정적 하중 용량은 100 kg이며, 정지 상태에서 지지 가능한 최대 하중을 의미합니다. 동적 하중 용량은 3 km/h 속도 조건에서 50 kg이며, 이동 중 허용되는 하중을 나타내므로 정적 하중과 구분하여 설계에 반영해야 합니다. 적용 분야는 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 미디어 가구, 약품 카트, 간호 카트, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등으로 다양합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5925UOI035P41-38x38/10 LOW
EAN
4031582409871
S4 자재 번호
990773133
핵심 속성
하우징 유형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
전체 너비
52 mm
3km/h에서의 적재 용량
50 kg
정지 중 하중용량
100 kg
총높이
48 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.05 kg
제품명
Linea light
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
정사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
5 mm
플레이트 홀 길이(최대)
27 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
27 mm
플레이트 길이
38 mm
플레이트 너비
38 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
회전 간섭
90 mm
오프셋
12 mm
회전 반경
45 mm
휠
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
11 mm
직경
35 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

Interzum 어워드

Interzum 어워드

IF 디자인 어워드

IF 디자인 어워드

special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

회전 캐스터 35 mm
Stylea
5920UOI035L51-10 LH 9011/9011

Stylea 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 방식의 피팅을 갖추고 있으며, 폴리아미드 재질로 제조된 스템과 회전 베어링으로 구성된 하우징을 특징으로 합니다. 휠은 35mm의 직경을 가지고 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 지지되고 있습니다. 휠의 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 폴리아미드 소재로 제작되어 내구성과 일관된 성능을 제공합니다. 전체 높이는 33mm로 설계되어 공간 제약이 있는 환경에서도 효율적으로 설치할 수 있습니다. 이 캐스터는 정적 하중 용량 100kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 50kg을 지원하므로 중간 정도의 하중 운반 작업에 적합합니다. Stylea 회전 캐스터는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등 다양한 응용 분야에서 안정적인 이동성과 조작성을 제공하도록 설계되었습니다.

35 mm
33 mm
50 kg
35 mm
33 mm
50 kg