메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Stylea 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 방식의 피팅을 갖추고 있으며, 폴리아미드 재질로 제조된 스템과 회전 베어링으로 구성된 하우징을 특징으로 합니다. 휠은 35mm의 직경을 가지고 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 지지되고 있습니다. 휠의 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 폴리아미드 소재로 제작되어 내구성과 일관된 성능을 제공합니다. 전체 높이는 33mm로 설계되어 공간 제약이 있는 환경에서도 효율적으로 설치할 수 있습니다. 이 캐스터는 정적 하중 용량 100kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 50kg을 지원하므로 중간 정도의 하중 운반 작업에 적합합니다. Stylea 회전 캐스터는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등 다양한 응용 분야에서 안정적인 이동성과 조작성을 제공하도록 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5920UOI035L51-10 LH 9011/9011
EAN
4031582356731
S4 자재 번호
990078712
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
52 mm
3km/h에서의 적재 용량
50 kg
정지 중 하중용량
100 kg
총높이
33 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.05 kg
제품명
Stylea
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경
10 mm
하우징
색상
그래파이트 블랙(RAL9011)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
15.2 mm
회전 간섭
74 mm
오프셋
12 mm
회전 반경
37 mm
휠
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
12 mm
직경
35 mm
차체 너비
12 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 35 mm
Stylea
5925UOI035L51-10 LH 9011/9011/9011

Stylea는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구 및 사무용 가구 등 가벼운 이동이 필요한 다양한 용도에 적용되도록 설계된 부품입니다. 피팅은 B10 피팅용 블라인드 홀로 구성되어 있으며, 제품을 대상 구조물에 체결하는 인터페이스 역할을 수행합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되며, 회전 동작을 담당하는 스템 및 회전 구성의 스위블 베어링 구조를 갖추고 있어 상부 구조물과 하부 휠 어셈블리 사이의 자유로운 방향 전환을 가능하게 합니다. 이 하우징은 반복적인 회전 동작에서도 구조적 안정성을 유지하도록 구성되어 있습니다. 휠은 직경 35 mm 규격으로 제작되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 축 방향 간격을 일정하게 유지하고 회전 저항을 최소화합니다. 휠 트레드는 휠 차체와 동일한 소재로 구성되어 있으며, 차체 역시 폴리아미드로 제작되어 주요 구성 부품 간 소재 일관성을 확보하였습니다. 제품의 전체 높이는 33 mm이며, 설치 공간과 주변 부품과의 간섭 여부를 검토할 때 이 치수를 기준으로 삼아야 합니다. 설계 단계에서는 휠 직경 35 mm 규격과 함께 치수 정보를 검토하여 설치 조건을 확인하시기 바랍니다. 본 제품의 정적 하중 용량은 100 kg이며, 정지 상태에서 허용되는 최대 하중을 의미합니다. 동적 하중 용량은 50 kg이며, 이는 3 km/h 속도 조건에서 적용되는 값입니다. 따라서 주행 중 하중을 산정할 때는 동적 하중 기준을 우선 적용하고, 속도가 기준을 초과하지 않도록 운용해야 합니다.

35 mm
33 mm
50 kg
35 mm
33 mm
50 kg