메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Stylea는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구 및 사무용 가구 등 가벼운 이동이 필요한 다양한 용도에 적용되도록 설계된 부품입니다. 피팅은 B10 피팅용 블라인드 홀로 구성되어 있으며, 제품을 대상 구조물에 체결하는 인터페이스 역할을 수행합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되며, 회전 동작을 담당하는 스템 및 회전 구성의 스위블 베어링 구조를 갖추고 있어 상부 구조물과 하부 휠 어셈블리 사이의 자유로운 방향 전환을 가능하게 합니다. 이 하우징은 반복적인 회전 동작에서도 구조적 안정성을 유지하도록 구성되어 있습니다. 휠은 직경 35 mm 규격으로 제작되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 축 방향 간격을 일정하게 유지하고 회전 저항을 최소화합니다. 휠 트레드는 휠 차체와 동일한 소재로 구성되어 있으며, 차체 역시 폴리아미드로 제작되어 주요 구성 부품 간 소재 일관성을 확보하였습니다. 제품의 전체 높이는 33 mm이며, 설치 공간과 주변 부품과의 간섭 여부를 검토할 때 이 치수를 기준으로 삼아야 합니다. 설계 단계에서는 휠 직경 35 mm 규격과 함께 치수 정보를 검토하여 설치 조건을 확인하시기 바랍니다. 본 제품의 정적 하중 용량은 100 kg이며, 정지 상태에서 허용되는 최대 하중을 의미합니다. 동적 하중 용량은 50 kg이며, 이는 3 km/h 속도 조건에서 적용되는 값입니다. 따라서 주행 중 하중을 산정할 때는 동적 하중 기준을 우선 적용하고, 속도가 기준을 초과하지 않도록 운용해야 합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5925UOI035L51-10 LH 9011/9011/9011
EAN
4031582356779
S4 자재 번호
990770069
핵심 속성
하우징 유형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
전체 너비
52 mm
3km/h에서의 적재 용량
50 kg
정지 중 하중용량
100 kg
총높이
33 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.06 kg
제품명
Stylea
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경
10 mm
하우징
색상
그래파이트 블랙(RAL9011)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
15.2 mm
회전 간섭
90 mm
오프셋
12 mm
회전 반경
45 mm
휠
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
12 mm
직경
35 mm
차체 너비
12 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

회전 캐스터 35 mm
Stylea
5920UOI035L51-10 LH 9011/9011

Stylea 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 방식의 피팅을 갖추고 있으며, 폴리아미드 재질로 제조된 스템과 회전 베어링으로 구성된 하우징을 특징으로 합니다. 휠은 35mm의 직경을 가지고 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 지지되고 있습니다. 휠의 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 폴리아미드 소재로 제작되어 내구성과 일관된 성능을 제공합니다. 전체 높이는 33mm로 설계되어 공간 제약이 있는 환경에서도 효율적으로 설치할 수 있습니다. 이 캐스터는 정적 하중 용량 100kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 50kg을 지원하므로 중간 정도의 하중 운반 작업에 적합합니다. Stylea 회전 캐스터는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등 다양한 응용 분야에서 안정적인 이동성과 조작성을 제공하도록 설계되었습니다.

35 mm
33 mm
50 kg
35 mm
33 mm
50 kg