메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Linea light 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 피팅을 채용하여 간편한 설치가 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 적용하여 부드러운 구동을 보장합니다. 휠 직경은 65mm이고 전체 높이는 68mm의 컴팩트한 설계입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg을 지원합니다. 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원, 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 의자, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 사무 환경에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5920POH065L51-10
EAN
4031582404029
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
46 mm
3km/h에서의 적재 용량
40 kg
정지 중 하중용량
80 kg
총높이
68 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.08 kg
제품명
Linea light
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경
10 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
23 mm
회전 간섭
112 mm
회전 반경
56 mm
휠
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
13.9 mm
직경
65 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
플레인 베어링

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

Interzum 어워드

Interzum 어워드

IF 디자인 어워드

IF 디자인 어워드

special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능
매혹적인 프린트
거의 모든 테마를 인쇄할 수 있는 전체 휠 캡
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 65 mm
Linea light
5925POH065L51-10

Linea light은 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 병원 및 사무 환경의 다양한 장비와 가구에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 B10 피팅용 블라인드 홀 형식으로, 대상 장비의 하부 구조에 캐스터를 체결하는 방식을 지원하며 장착 시 기존 설비의 구조를 크게 변경하지 않고 적용할 수 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었고, 스템과 회전 베어링이 하우징 내부에 결합되어 캐스터가 바닥면에서 방향을 자유롭게 전환할 수 있도록 구성되어 있습니다. 휠은 직경 65 mm이며 플레인 베어링이 적용되어 회전 저항을 줄이고 하중을 안정적으로 지지합니다. 트레드는 휠 차체와 동일한 소재로 형성되어 바닥면과의 접촉 특성을 일관되게 유지하며, 휠 본체는 폴리프로필렌으로 제작되어 내화학성과 경량성을 확보하였습니다. 전체 높이는 68 mm로, 낮은 적재 높이가 요구되는 장비에도 적용이 가능합니다. 정하중은 80 kg이며, 속도 3 km/h 조건에서의 동하중은 40 kg입니다. 따라서 이동 중 하중이 가해지는 사용 환경에서는 동하중 기준을 초과하지 않도록 설계 단계에서 하중 분배를 고려하는 것이 바람직합니다. 적용 분야는 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 미디어 가구, 약품 카트, 간호 카트, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등입니다.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 65 mm
Linea light
5925POH065L51-10 KICK PEDAL

Linea light는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 의료 및 병원 환경의 다양한 장비에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 B10 피팅용 블라인드 홀 형식으로 구성되어 있어 해당 규격의 장착 구조에 맞춰 설치할 수 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템 및 회전 기능을 담당하는 회전 베어링 구조를 갖추고 있습니다. 휠은 직경 65 mm 규격이며, 플레인 베어링을 적용하여 회전 동작이 원활하게 이루어지도록 구성되었습니다. 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되었고, 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 소재를 사용하여 소재 구성의 일관성을 확보하였습니다. 제품의 전체 높이는 68 mm이며, 이는 설치 공간의 높이 제약을 고려할 때 중요한 기준 치수입니다. 정적 하중 용량은 80 kg으로, 정지 상태에서 해당 하중을 지지할 수 있습니다. 동적 하중 용량은 40 kg이며, 이는 3 km/h 속도 조건에서 규정된 값으로 이동 중 적용 가능한 허용 하중을 의미합니다. 본 제품은 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 미디어 가구, 약품 카트, 간호 카트, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 응용 분야에 적합합니다.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg