휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 65 mm
Linea light
EAN:
4031582404012
제품 번호:
5925POH065L51-10 KICK PEDAL
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Linea light는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 의료 및 병원 환경의 다양한 장비에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 B10 피팅용 블라인드 홀 형식으로 구성되어 있어 해당 규격의 장착 구조에 맞춰 설치할...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Linea light는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 의료 및 병원 환경의 다양한 장비에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 B10 피팅용 블라인드 홀 형식으로 구성되어 있어 해당 규격의 장착 구조에 맞춰 설치할 수 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템 및 회전 기능을 담당하는 회전 베어링 구조를 갖추고 있습니다. 휠은 직경 65 mm 규격이며, 플레인 베어링을 적용하여 회전 동작이 원활하게 이루어지도록 구성되었습니다. 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되었고, 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 소재를 사용하여 소재 구성의 일관성을 확보하였습니다. 제품의 전체 높이는 68 mm이며, 이는 설치 공간의 높이 제약을 고려할 때 중요한 기준 치수입니다. 정적 하중 용량은 80 kg으로, 정지 상태에서 해당 하중을 지지할 수 있습니다. 동적 하중 용량은 40 kg이며, 이는 3 km/h 속도 조건에서 규정된 값으로 이동 중 적용 가능한 허용 하중을 의미합니다. 본 제품은 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 미디어 가구, 약품 카트, 간호 카트, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
도이처 디자이너 클럽
도이처 디자이너 클럽
Interzum 어워드
Interzum 어워드
IF 디자인 어워드
IF 디자인 어워드
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능
매혹적인 프린트
거의 모든 테마를 인쇄할 수 있는 전체 휠 캡