메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Linea light 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 갖춘 전문적인 이동 솔루션입니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 채용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드를 적용하였고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 있으며 직경은 50mm입니다. 전체 높이는 50.5mm로 컴팩트한 설계를 자랑합니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 40kg, 정적 하중 80kg을 지원합니다. 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암/CT 스캐너/MRI/X-레이 장비, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원 장비, 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원 시설, 간호 카트, 사무용 의자 및 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
5925PJI050L51-10
EAN
4031582437614
핵심 속성
하우징 유형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
전체 너비
47.6 mm
3km/h에서의 적재 용량
40 kg
적재 용량 정적
80 kg
총높이
50.5 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.07 kg
제품명
Linea light
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경
10 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
재료
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
23 mm
회전 간섭
104 mm
오프셋
15 mm
회전 반경
52 mm
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
13 mm
직경
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

Interzum 어워드

Interzum 어워드

IF 디자인 어워드

IF 디자인 어워드

special-features-image
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능
매혹적인 프린트
거의 모든 테마를 인쇄할 수 있는 전체 휠 캡