휠 80 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 80mm, 트레드 폭 20mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 강판 본체에 단단한 고무 검은색 트레드가 적용되어 내구성과 안정성을 제공하며, 롤러 베어링이 장착되어 원활한 회전을 보장합니다. 허브 길이는 45.5mm이고 축 구멍 직경은 8mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 100kg, 동적 하중 50kg(4km/h 속도 기준)을 지원하여 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 안정적인 이동성을 제공합니다.
휠 100 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 100mm, 트레드 폭 30mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 강판 본체에 단단한 고무 검은색 트레드를 적용하여 내구성과 안정성을 확보했으며, 롤러 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 8mm이고 허브 길이는 45.5mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 140kg, 동적 하중 70kg(4km/h 속도 기준)을 지원하여 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 125 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 125mm, 트레드 폭 37mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 강판 본체에 단단한 고무 검은색 트레드가 적용되어 내구성과 안정성을 제공하며, 롤러 베어링이 장착되어 부드러운 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 8mm이고 허브 길이는 45.5mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원하여 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 160 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 160mm, 트레드 폭 40mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 강판 본체에 단단한 고무 검은색 트레드를 적용하여 내구성과 안정성을 확보했으며, 롤러 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 12mm이고 허브 길이는 59mm입니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동적 하중 160kg, 정적 하중 320kg을 지원하여 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 200 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 치수를 가지고 있습니다. 강판 본체에 단단한 고무 검은색 트레드가 적용되어 내구성과 안정성을 제공하며, 롤러 베어링이 장착되어 원활한 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 12mm이고 허브 길이는 59mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 200kg, 정적 하중 용량은 400kg을 지원합니다. 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 400 mm
Maxtech 휠은 직경 400mm, 트레드 폭 90mm의 캐스터용 휠로서 폴리프로필렌 본체와 발포 폴리우레탄 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 허브 길이는 129mm이며 축 구멍 직경은 10mm로 설계되어 롤러 베어링을 채용하고 있습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 145kg, 정적 하중 용량은 290kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 200 mm
Maxtech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 강판 본체로 제작된 캐스터용 휠입니다. 폴리우레탄 Foamed 소재의 트레드와 정밀 볼 베어링을 적용하였으며, 축 구멍 직경 20mm, 허브 길이 50mm의 치수를 가집니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 75kg, 정적 하중 용량은 150kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 160 mm
Duratech 휠은 캐스터용 고성능 휠로서 직경 160mm, 트레드 폭 40mm의 치수를 가지며, 허브 길이는 60mm, 축 구멍 직경은 20mm입니다. 폴리아미드 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 재질로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 뛰어난 회전 성능을 제공합니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 900kg, 정적 하중 용량은 1800kg을 지원하여 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 400 mm
Puretech air 휠은 직경 400mm, 트레드 폭 100mm의 공압 타이어와 라인 프로파일을 적용한 캐스터용 휠입니다. 폴리프로필렌 소재의 본체와 플레인 베어링을 채용하였으며, 허브 길이는 74mm, 축 구멍 직경은 25mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 140kg, 정적 하중 용량은 280kg을 지원하여 다양한 산업용 이동 장비에 적합한 성능을 제공합니다.
휠 260 mm
Maxtech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 260mm, 트레드 폭 75mm의 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체와 발포 폴리우레탄 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 롤러 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 20mm이고 허브 길이는 74mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 75kg, 정적 하중 용량은 150kg을 지원하여 항공우주 산업, 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 플랫폼 트롤리, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 260 mm
Maxtech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 260mm, 트레드 폭 75mm의 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체와 발포 폴리우레탄 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 롤러 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 허브 길이는 74mm이고 축 구멍 직경은 25mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 150kg, 동적 하중 75kg(3km/h 속도 기준)을 지원하여 항공우주 산업, 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 플랫폼 트롤리, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 389 mm
Maxtech 휠은 직경 389mm, 트레드 폭 85mm의 캐스터용 휠로, 폴리프로필렌 본체와 발포 폴리우레탄 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 롤러 베어링을 채택하고 있으며, 축 구멍 직경은 20mm, 허브 길이는 74mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 75kg, 정적 하중 용량은 150kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 389 mm
Maxtech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 389mm, 트레드 폭 85mm의 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체와 발포 폴리우레탄 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 롤러 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 25mm이고 허브 길이는 74mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 150kg, 동적 하중 75kg(3km/h 속도 기준)을 지원하여 항공우주 산업, 자동차 OEM, 생산 플랫폼 트롤리, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 150 mm
Maxtech evo 휠은 직경 150mm, 허브 길이 34mm, 축 구멍 직경 12mm의 치수를 가지며, 트레드 폭은 38mm입니다. 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되었고, 트레드는 폴리우레탄, 바이오소스, 주입 재질로 구성되어 있습니다. 플레인 베어링이 적용된 이 휠은 정적 하중 용량 70kg, 동적 하중 용량 35kg(속도 3km/h 기준)의 성능을 제공하여 캐스터용 휠로서 우수한 내구성과 안정성을 보장합니다.
휠 175 mm
Maxtech evo 휠은 직경 175mm, 허브 길이 35mm, 축 구멍 직경 12mm의 치수를 가지며, 38mm 폭의 폴리우레탄, 바이오소스, 주입 트레드와 폴리프로필렌 본체 소재로 제작되었습니다. 이 휠은 플레인 베어링을 사용하며, 3km/h 속도에서 35kg의 동적 하중 용량과 70kg의 정적 하중 용량을 지원하여 캐스터 용도로 사용되는 산업용 휠입니다.
휠 200 mm
Maxtech evo 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 48mm의 캐스터용 휠로서 폴리프로필렌 본체와 폴리우레탄, 바이오소스, 주입 방식의 트레드 소재를 사용합니다. 허브 길이는 34mm이며 축 구멍 직경은 12mm로 설계되었고, 플레인 베어링이 적용되어 있습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg이며, 정적 하중 용량은 80kg을 지원하여 다양한 산업용 이동 장비에 적합한 성능을 제공합니다.
휠 50 mm
Duratech plus 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 50mm, 허브 길이 32mm, 축 구멍 직경 15mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 트랙 있는 더블 플랜지 트레드 폭은 26mm이며, 폴리아미드 및 초무거움 본체 소재와 정밀 볼 베어링을 적용하여 우수한 내구성과 회전 성능을 제공합니다. 하중 용량은 정적 하중 480kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h에서 240kg, 6km/h에서 200kg까지 안전하게 운반할 수 있어 다양한 산업용 애플리케이션에 적합합니다.
휠 80 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 80mm, 트레드 폭 30mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 강판 본체에 단단한 고무 검은색 트레드를 적용하여 내구성과 안정성을 확보했으며, 롤러 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 12mm이고 허브 길이는 44.4mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 140kg, 동적 하중 70kg(4km/h 속도 기준)을 지원하여 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 250 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 250mm와 트레드 폭 50mm의 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체 소재와 단단한 고무 검은색 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 플레인 베어링을 채용하고 축 구멍 직경 20.1mm, 허브 길이 58mm의 사양을 갖추고 있습니다. 하중 용량은 동적 하중 180kg(속도 4km/h), 정적 하중 360kg으로 설계되어 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 250 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 250mm, 트레드 폭 50mm의 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체 소재와 단단한 고무 검은색 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 롤러 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 20mm이고 허브 길이는 58mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 250kg, 정적 하중 용량은 500kg을 지원하여 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 250 mm
Puretech 휠은 직경 250mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로, 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 검은색 트레드 소재로 제작되었습니다. 롤러 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장하며, 축 구멍 직경은 25mm, 허브 길이는 58mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 205kg, 정적 하중 용량은 410kg을 지원합니다. 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 50 mm
Supratech 휠은 직경 50mm, 허브 길이 21mm, 축 구멍 직경 8mm의 컴팩트한 설계로 제작된 캐스터용 휠입니다. 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 18mm 폭으로 구성되었으며, 플레인 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 35kg, 정적 하중 용량은 70kg을 지원하여 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다.
휠 100 mm
Basetech 휠은 폴리프로필렌 소재로 제작된 캐스터용 휠로, 직경 100mm, 트레드 폭 36mm의 규격을 가지고 있습니다. 허브 길이는 44.4mm이며, 축 구멍 직경은 12mm로 설계되었습니다. 플레인 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장하며, 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 160kg, 정적 하중 용량은 320kg을 지원합니다. 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합한 제품입니다.
휠 125 mm
Basetech 휠은 폴리프로필렌 소재로 제작된 캐스터용 휠로, 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 규격을 가지고 있습니다. 허브 길이는 44.4mm이며, 축 구멍 직경은 12mm로 설계되었습니다. 플레인 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장하며, 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 200kg, 정적 하중 용량은 400kg을 지원합니다. 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합한 제품입니다.