메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Duratech plus 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 50mm의 외경과 26mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 32mm이며, 액슬 구멍의 지름은 15mm입니다. 본체는 초무거움 폴리아미드 소재로 제조되었으며, 트랙이 있는 더블 플란지 구조의 트레드를 특징으로 합니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 정적 하중 용량은 480kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 200kg, 시속 4km에서 240kg입니다. 이러한 사양으로 Duratech plus 휠은 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
MMP050x26-Ø15
EAN
4031582399370
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
240 kg
6km/h에서의 적재 용량
200 kg
정지 중 하중용량
480 kg
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
제품명
Duratech plus
표준
EN12533 - 고하중 캐스터
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드, 초무거움
트레드 재질
트랙 있는 더블 플랜지
차축 홀 직경
15 mm
허브 길이
32 mm
트레드 폭
26 mm
직경
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
정밀 볼 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료