휠 160 mm
Basetech 휠은 폴리프로필렌 소재로 제작된 캐스터용 휠로, 직경 160mm, 트레드 폭 40mm의 치수를 가지고 있습니다. 휠 차체와 동일한 소재의 트레드를 사용하며, 플레인 베어링이 적용되어 있고, 축 구멍 직경은 20mm, 허브 길이는 58mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 200kg이며, 정적 하중 용량은 400kg을 지원합니다. 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합하게 설계되었습니다.
휠 80 mm
Duratech 휠은 캐스터용 고성능 휠로서 직경 80mm, 허브 길이 44.4mm, 차체 폭 30mm의 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 축 구멍 직경은 12mm이며, 폴리아미드 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 소재의 트레드, 플레인 베어링을 적용하여 내구성을 확보했습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 200kg, 정적 하중 용량은 400kg을 지원하여 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 200 mm
Basetech 휠은 폴리프로필렌 소재로 제작된 캐스터용 휠로, 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 치수를 가지고 있습니다. 허브 길이는 58mm이며, 축 구멍 직경은 20mm로 설계되어 있습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 400kg이고, 정적 하중 용량은 800kg입니다. 플레인 베어링을 채용하여 안정적인 회전을 보장하며, 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 주요 적용 분야는 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대 등에 사용됩니다.
휠 125 mm
Supratech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 30mm의 캐스터용 휠로, 폴리프로필렌 전기 전도성 본체와 열가소성 고무 전기 전도성 트레드 소재를 사용합니다. 플레인 베어링을 채용하였으며, 축 구멍 직경은 12mm, 허브 길이는 34.9mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 활용 가능합니다.
휠 75 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 75mm, 트레드 폭 25mm, 허브 길이 26.5mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 비표시 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 플레인 베어링과 10mm 축 구멍 직경을 특징으로 합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 60kg, 정적 하중 용량은 120kg을 지원하여 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다.
휠 125 mm
Duratech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 43mm의 폴리아미드 소재로 제작된 캐스터용 휠입니다. 허브 길이는 58mm이며, 축 구멍 직경은 20mm로 설계되어 플레인 베어링을 사용합니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 300kg, 정적 하중 용량은 600kg을 지원합니다. 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있으며, 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 80 mm
Basetech 휠은 폴리프로필렌 소재로 제작된 캐스터용 휠로, 직경 80mm, 트레드 폭 30mm의 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 허브 길이는 44.4mm이며, 축 구멍 직경은 12mm로 표준 축에 적합합니다. 플레인 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장하며, 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 일체형 구조를 제공합니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 125kg, 정적 하중 용량은 250kg을 지원하여 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
휠 160 mm
Basetech 휠은 폴리프로필렌 소재로 제작된 캐스터용 휠로, 직경 160mm, 트레드 폭 40mm의 치수를 가지고 있습니다. 휠 차체와 동일한 소재의 트레드를 사용하며, 플레인 베어링이 적용되어 있고, 축 구멍 직경은 20mm, 허브 길이는 58mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 200kg이며, 정적 하중 용량은 400kg을 지원합니다. 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합하게 설계되었습니다.
휠 125 mm
Duratech heat 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 40mm, 허브 길이 60mm, 축 구멍 직경 20mm의 치수를 가진 캐스터용 휠입니다. 본체는 열가소성 합성, 내열성 소재로 제작되었으며, 트레드는 휠 차체와 동일한 재질을 사용합니다. 플레인 베어링을 채용하여 안정적인 회전을 보장하며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 230kg, 정적 하중 용량은 460kg을 지원합니다.
휠 80 mm
Puretech 캐스터 휠은 폴리아미드 본체 소재와 단단한 고무 검은색 트레드로 제작되어 직경 80mm, 트레드 폭 35mm의 컴팩트한 설계를 제공합니다. 허브 길이는 46mm이며 축 구멍 직경은 8.3mm로 플레인 베어링을 사용합니다. 이 휠은 정적 하중 용량 200kg을 지원하며, 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 100kg까지 견딜 수 있어 다양한 산업용 이동 장비에 적합한 성능을 제공합니다.
휠 100 mm
Elastech heat 캐스터 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 35mm, 허브 길이 45.5mm의 치수를 가지며 축 구멍 직경은 8mm입니다. 알루미늄 본체와 논슬립, 내열성 트레드 소재로 제작되어 건식 베어링 부시를 채용하였습니다. 하중 용량은 정적 하중 160kg, 동적 하중 80kg(4km/h 속도 기준)으로 설계되어 산업용 이동 장비에 적합한 성능을 제공합니다.
휠 100 mm
Duratech heat 캐스터 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 35mm, 허브 길이 45mm의 치수를 가지며, 축 구멍 직경은 8.4mm입니다. 알루미늄 본체 소재로 제작되었으며, 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 소재를 사용합니다. 건식 베어링 부시가 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 하중 용량은 정적 하중 250kg, 동적 하중 125kg(속도 4km/h 기준)으로 설계되어 산업용 캐스터 응용 분야에서 우수한 성능을 제공합니다.
휠 80 mm
Duratech heat 캐스터용 휠은 직경 80mm, 허브 길이 45.5mm, 트레드 폭 35mm의 컴팩트한 설계로 제작되었습니다. 축 구멍 직경은 8mm이며, 플라스틱 열경화성, 내열성 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 재질을 사용하여 우수한 내구성을 제공합니다. 건식 베어링 부시가 적용되어 원활한 회전을 보장하며, 정적 하중 200kg, 동적 하중 100kg(4km/h 속도 기준)의 뛰어난 하중 지지 능력을 갖추고 있어 산업용 장비 및 운반 기구에 최적화된 성능을 발휘합니다.
휠 100 mm
Duratech heat 캐스터용 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 35mm, 허브 길이 45.5mm의 치수를 가지며, 축 구멍 직경은 8mm입니다. 본체는 플라스틱 열경화성, 내열성 소재로 제작되었고, 트레드는 휠 차체와 동일한 소재를 사용합니다. 건식 베어링 부시가 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 하중 용량은 정적 하중 250kg, 동적 하중 125kg(속도 4km/h 기준)으로 설계되어 다양한 산업용 애플리케이션에서 안정적인 성능을 제공합니다.
휠 75 mm
Duratech heat 캐스터용 휠은 직경 75mm, 트레드 폭 25mm, 허브 길이 31.8mm의 컴팩트한 설계로 제작되었습니다. 축 구멍 직경은 8mm이며, 휠 본체는 열가소성 합성, 내열성 소재로 구성되어 있고 트레드 재질은 휠 차체와 동일합니다. 건식 베어링 부시가 적용되어 원활한 회전을 보장하며, 정적 하중 용량은 100kg, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 50kg을 지원합니다. 내열성이 뛰어난 소재 특성으로 고온 환경에서도 안정적인 성능을 발휘하는 산업용 캐스터 휠입니다.
휠 75 mm
Duratech heat 캐스터용 휠은 직경 75mm, 트레드 폭 25mm, 허브 길이 27mm, 축 구멍 직경 8mm의 치수를 가지며, 열가소성 합성 내열성 소재로 제작되었습니다. 휠 차체와 동일한 트레드 재질을 사용하고 건식 베어링 부시가 적용되어 있으며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 50kg, 정적 하중 용량은 100kg을 지원하여 산업용 이동 장비에 적합한 성능을 제공합니다.
휠 38 mm
Basetech 캐스터용 휠은 직경 38mm, 허브 길이 21.5mm, 축 구멍 직경 6mm의 컴팩트한 설계로 제작되었습니다. 트레드 폭은 20mm이며, 폴리프로필렌 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하여 내구성을 확보했습니다. 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 원활한 회전을 보장하며, 정적 하중 70kg, 동적 하중 35kg(3km/h 속도 기준)의 우수한 하중 지지 능력을 제공합니다.
휠 100 mm
Duratech 캐스터용 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 60mm, 축 구멍 직경 20mm의 치수를 가지며, 폴리아미드 무거움 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 재질, 플레인 베어링을 적용하였습니다. 정적 하중 용량은 1200kg이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 720kg, 6km/h에서 600kg을 지원하여 산업용 이동 장비에 최적화된 성능을 제공합니다.
자주 묻는 질문
플레인 베어링이 달린 휠의 장점
플레인 베어링 휠은 허브와 액슬 사이에 볼이나 롤러가 없는 간단한 부싱 인터페이스를 사용합니다.하중이 넓은 접촉면에 전달되므로 설계가 본질적으로 견고하고 먼지와 습기에 강하며 계속 작동하기 쉽습니다.플레인 베어링이 장착된 휠은 고속 성능이나 초저 회전 저항보다 견고한 안정성이 더 중요한 조향 요구 사항이 적은 저속 장비에 현명한 선택입니다.플레인 베어링이 장착된 TENTE 휠은 다양한 이점을 제공합니다.
낮은 유지보수 — 섬세한 롤링 요소가 없기 때문에 조정하거나 마모할 부분이 거의 없습니다.적절하게 조화를 이루는 부시 소재와 윤활유를 사용하면 휠이 오랜 시간 동안 원활하게 작동하여 가동 중지 시간과 정비 노력을 줄일 수 있습니다.
비용 효율성 — 구조가 단순화되어 제조 복잡성과 부품 수가 줄어듭니다.마모 부품이 적다는 것은 시간이 지남에 따라 예측 가능한 비용을 의미하므로 대규모 차량 전반에서 내구성이 뛰어난 이동성이 필요한 경우에 이상적입니다.
충격 흡수 — 연속 베어링 표면은 충격 하중을 분산시켜 압입 및 변형을 방지합니다.이러한 견고성은 거친 바닥과 잦은 스톱 스타트 사용 시에도 일관된 롤링 동작을 유지하는 데 도움이 됩니다.
내식성 — 부싱은 폴리머, 금속 또는 소결 형태로 공급될 수 있으며 습하거나 위생에 민감한 환경에서는 스테인리스 스틸 옵션을 사용할 수 있습니다.그 결과 습기 및 청소 주기가 일상 업무의 일부인 경우에도 신뢰할 수 있는 이동성이 보장됩니다.
플레인 베어링이 달린 휠의 종류
플레인 베어링이 장착된 휠은 다양한 구조로 제공되며, 각 휠은 특정 작동 조건 및 성능 목표에 최적화되어 있습니다.TENTE에서는 다양한 용도 및 산업의 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 휠 재질, 트레드 경도, 직경 및 허브 옵션으로 제공되는 플레인 베어링 휠을 제공합니다.취약한 바닥에서의 조용하고 자국이 남지 않는 주행, 위생이 중요한 구역의 습기 및 화학 물질에 대한 내성, 실외 및 산업용 사용을 위한 견고한 성능 등, 각 모델은 적재 용량, 회전 강도 및 내구성의 균형을 자체적으로 제공합니다.다음은 플레인 베어링과 함께 일반적으로 사용되는 휠 중 일부입니다.
플레인 베어링이 달린 폴리아미드 휠
플레인 베어링을 사용한 일체형 폴리아미드 구조는 높은 강성, 컴팩트한 구조 높이, 견고하고 정밀한 주행을 제공합니다. 이는 최대 하중 밀도와 치수 안정성이 우선시되는 경우에 이상적입니다.당사 제품 중 TENTE UOO 시리즈는 플레인 베어링이 장착된 폴리아미드 휠의 대표적인 예입니다.이 휠은 휠 직경이 80mm에서 200mm까지 제공되며 크기에 따라 적재 용량은 200kg에서 800kg까지 다양합니다.
플레인 베어링이 달린 솔리드 고무 휠
중앙에 폴리프로필렌과 자국이 남지 않는 단단한 고무 트레드가 결합된 이 휠은 정숙하고 바닥 친화적으로 굴릴 수 있으며 유지보수가 간단하여 딱딱한 바닥에서 저속 주행에 적합합니다.우리가 선택한 것 중에서 PIO 시리즈가 눈에 띄는 예입니다.이 솔리드 러버 트레드 휠은 휠 직경 80mm ~ 200mm로 제공됩니다.적재 용량은 크기에 따라 휠당 70kg에서 205kg입니다.
플레인 베어링이 달린 열가소성 고무 바퀴
중앙에 플레인 베어링이 있는 열가소성 고무 (TentePrene) 가 적용되어 소음이 적고 자국이 남지 않으며 구르기가 쉬워 깨끗하고 민감한 바닥 환경에 적합합니다.PJO 휠 시리즈는 당사 제품 포트폴리오의 한 예입니다.휠 직경은 50mm에서 150mm에 달하며, 일반적인 하중 수치는 구성에 따라 50kg ~ 100kg입니다.
플레인 베어링 휠의 적용 분야
플레인 베어링이 장착된 휠은 내구성, 낮은 유지 보수 및 신뢰할 수 있는 하중 지지력이 고속 기동의 필요성보다 중요한 경우에 실용적인 선택입니다.간단한 부싱 인터페이스는 산업 제조 및 자재 취급 시 일관된 성능을 제공합니다. 예를 들어 운반 장비 및 조립 설비를 안정적으로 적은 압연으로 이동할 수 있습니다.위생에 중점을 둔 작업에서 부식 방지 옵션 (예: 폴리아미드 휠) 은 잦은 세척을 견디기 때문에 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템에 매우 적합합니다.또한 컴팩트한 디자인, 원활한 이동성 및 안정적인 적재 용량이 필수적인 하드웨어 딜러 및 DIY 매장 환경부터 매장 설비에 이르기까지 유통 및 소매 환경에서도 정기적으로 사용됩니다.