메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Duratech heat 휠은 캐스터에 사용되는 알루미늄 소재의 휠로서, 외경 100mm, 트레드 폭 35mm, 허브 길이 45mm의 치수를 갖추고 있습니다. 액슬 구멍의 직경은 8.4mm이며, 건식 베어링 부시가 장착되어 있고 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 본 휠의 정적 하중 용량은 250kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 125kg입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
IOG 100x35-Ø8,4 clip
EAN
4031582347234
S4 자재 번호
199034267
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
125 kg
정지 중 하중용량
250 kg
온도 범위(최대)
280 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
0.34 kg
제품명
Duratech heat
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(D)
95 Shore D
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
휠 차체와 동일
차축 홀 직경
8.4 mm
허브 길이
45 mm
트레드 폭
35 mm
직경
100 mm
차체 너비
35 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
건식 베어링 부시
휠 색상
메탈릭
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴