메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Duratech 휠은 캐스터용 고성능 휠로서 직경 80mm, 허브 길이 44.4mm, 차체 폭 30mm의 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 축 구멍 직경은 12mm이며, 폴리아미드 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 소재의 트레드, 플레인 베어링을 적용하여 내구성을 확보했습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 200kg, 정적 하중 용량은 400kg을 지원하여 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
UOO080x30-Ø12 TFR
EAN
4031582482348
핵심 속성
하우징 유형
4km/h에서의 적재 용량
200 kg
적재 용량 정적
400 kg
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
0.08 kg
제품명
Duratech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
휠 차체와 동일
차축 홀 직경
12 mm
허브 길이
44.4 mm
트레드 폭
30 mm
직경
80 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
플레인 베어링
special-features-image
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴