메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 소재의 휠로서, 단단한 고무 비표시 트레드를 갖추고 있습니다. 본 제품은 75mm의 외경과 26.5mm의 허브 길이를 가지며, 트레드 폭은 25mm입니다. 액슬 구멍의 직경은 10mm이고, 플레인 베어링이 장착되어 있습니다. 정적 하중 용량은 120kg이며, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 60kg입니다. 본 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
PIO075x25-Ø10 TFR
EAN
4031582482706
핵심 속성
하우징 유형
휠
3km/h에서의 적재 용량
60 kg
정지 중 하중용량
120 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.1 kg
제품명
Puretech
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
단단한 고무 비표시
차축 홀 직경
10 mm
허브 길이
26.5 mm
트레드 폭
25 mm