고정 캐스터 150 mm
Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 뛰어난 내구성과 구조적 강도를 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 비표시 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 부드럽고 정확한 회전을 실현합니다. 휠 직경은 150mm이고 전체 높이는 185mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 80kg, 정적 하중 160kg을 지원하여 다양한 산업용 애플리케이션에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다. 이 캐스터는 정밀한 엔지니어링과 고품질 소재의 조합으로 장기간 안정적인 운용이 가능합니다.
고정 캐스터 50 mm
Agila 고정 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 우수한 내구성과 강성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 바닥면 보호와 원활한 주행성능을 구현하며, 정밀 볼 베어링을 내장하여 부드러운 회전과 긴 수명을 보장합니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 69mm의 컴팩트한 설계입니다. 하중 성능은 3km/h 속도에서 동하중 40kg, 정하중 80kg을 지원하여 다양한 산업용 장비와 운반기구에 적합합니다. 이 캐스터는 정밀한 엔지니어링과 고품질 소재를 통해 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.
고정 캐스터 100 mm
Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 우수한 내구성과 강도를 보장하며, 산업용 환경에서의 장기간 사용에 적합합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드의 조합으로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠 직경은 100mm이고, 전체 높이는 135mm로 설계되었습니다. 동하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg이며, 정하중 용량은 200kg입니다. 이 캐스터는 중간 하중 용도의 운반 장비 및 작업대에 최적화된 성능을 발휘합니다.
고정 캐스터 125 mm
Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 우수한 내구성과 강도를 보장하며, 산업용 환경에서의 장기간 사용에 적합합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드의 조합으로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠 직경은 125mm이고, 전체 높이는 160mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg이며, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 이러한 사양으로 중간 하중의 운반 장비 및 산업용 카트에 최적화된 성능을 발휘합니다.
고정 캐스터 150 mm
Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 우수한 내구성과 강도를 보장하며, 산업용 환경에서의 장기간 사용에 적합합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드의 조합으로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠 직경은 150mm이고, 전체 높이는 185mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg이며, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 이러한 사양으로 중간 하중의 운반 장비 및 산업용 카트에 최적화된 성능을 발휘합니다.
고정 캐스터 50 mm
Agila 고정 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 설치가 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 견고한 구조를 제공하며, 산업용 환경에서의 내구성을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드의 조합으로 구성되어 우수한 내마모성과 바닥면 보호 기능을 제공하며, 플레인 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 구현합니다. 휠 직경은 50mm이고, 전체 높이는 69mm로 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg이며, 정적 하중 용량은 80kg으로 다양한 운반 작업에 적합한 성능을 제공합니다.
고정 캐스터 75 mm
Agila 고정 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 우수한 내구성과 강성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 뛰어난 내마모성과 바닥 보호 성능을 구현하며, 플레인 베어링을 통해 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 75mm이고 전체 높이는 100mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 75kg, 정하중 150kg을 지원하여 다양한 산업용 장비 및 운반 기구에 적합한 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 중간 하중 용도의 고정식 운반 솔루션으로 최적화되어 있습니다.
고정 캐스터 75 mm
Agila 고정 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 우수한 내구성과 강도를 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 뛰어난 내마모성과 바닥 보호 기능을 구현하며, 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전과 긴 수명을 보장합니다. 휠 직경은 75mm이고 전체 높이는 100mm로 설계되었습니다. 동하중은 3km/h 속도에서 75kg, 정하중은 150kg까지 지지 가능하여 다양한 산업용 장비와 운반 기구에 적합한 성능을 제공합니다.
고정 캐스터 50 mm
Agila 고정 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 뛰어난 내구성과 강도를 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 우수한 주행성능과 바닥면 보호 기능을 구현하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 통해 원활한 회전을 지원합니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 69mm로 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 하중 용량은 정적 하중 80kg, 동적 하중 40kg(3km/h 속도 기준)으로 다양한 산업용 애플리케이션에 적합한 성능을 제공합니다.
고정 캐스터 125 mm
Agila 고정 캐스터는 산업용 이동 장비를 위한 전문 캐스터 솔루션입니다. 볼트홀 방식의 피팅을 채택하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있어 다양한 설치 환경에 유연하게 대응합니다. 하우징은 강판 중급 소재로 제작되어 우수한 내구성과 구조적 안정성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드의 조합으로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 부드럽고 안정적인 회전 성능을 보장합니다. 휠 직경은 125mm로 설계되어 적절한 접지면과 이동성을 제공합니다. 이 캐스터는 산업 현장에서 요구되는 높은 신뢰성과 성능을 만족하는 전문 제품입니다.
고정 캐스터 50 mm
Agila 고정 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 우수한 내구성과 강도를 보장하며, 산업용 환경에서의 장기간 사용에 적합합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 구현합니다. 휠 직경은 50mm이고, 전체 높이는 69mm의 컴팩트한 설계로 제작되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 50kg이며, 정적 하중 용량은 100kg으로 다양한 운반 작업에 효과적으로 활용할 수 있습니다. 이 캐스터는 경량에서 중간 하중의 이동식 장비 및 운반 기구에 최적화된 성능을 제공합니다.
고정 캐스터 50 mm
Agila 고정 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 내구성과 신뢰성을 보장하며, 휠은 강판 본체에 단단한 고무 비표시 트레드 소재를 적용하고 콘 볼 베어링을 장착하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠 직경은 50mm이며 전체 높이는 69mm로 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용 가능합니다.
고정 캐스터 75 mm
Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 우수한 내구성을 제공하며, 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 적용하고 플레인 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 휠 직경은 75mm이고 전체 높이는 100mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 75kg, 정적 하중 용량은 150kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용됩니다.
고정 캐스터 75 mm
Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드의 조합으로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링이 적용되어 부드러운 회전 성능을 보장하며, 휠 직경은 75mm입니다. 전체 높이는 100mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 75kg이며, 정적 하중 용량은 150kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용됩니다.
고정 캐스터 75 mm
Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 견고한 구조를 제공하며, 휠은 강판 본체에 단단한 고무 비표시 트레드가 적용되고 콘 볼 베어링이 장착되어 부드러운 회전을 보장합니다. 휠 직경은 75mm이며 전체 높이는 100mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 55kg, 정적 하중 용량은 110kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용할 수 있습니다.
고정 캐스터 125 mm
Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 우수한 내구성을 제공하며, 휠은 강판 본체에 단단한 고무 비표시 트레드가 적용되고 콘 볼 베어링이 장착되어 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 160mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용 가능합니다.
고정 캐스터 100 mm
Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 견고한 구조를 제공하며, 휠은 강판 본체에 단단한 고무 비표시 트레드가 적용되고 콘 볼 베어링을 장착하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 100mm이며 전체 높이는 135mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 80kg, 정적 하중 용량은 160kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용할 수 있습니다.
고정 캐스터 125 mm
Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 우수한 내구성을 제공하며, 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드의 조합으로 구성되어 있습니다. 플레인 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장하고, 휠 직경은 125mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 160mm이며, 동하중은 3km/h 속도에서 100kg, 정하중은 200kg까지 지지 가능합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용됩니다.
고정 캐스터 125 mm
Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 견고한 구조를 자랑하며, 휠은 강판 본체에 단단한 고무 검은색, 전기 전도성 트레드 소재를 적용하고 콘 볼 베어링을 장착하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이며 전체 높이는 160mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용 가능합니다.
고정 캐스터 150 mm
Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전 성능을 구현합니다. 휠 직경은 150mm이고 전체 높이는 185mm로 설계되었습니다. 동하중은 3km/h 속도에서 100kg, 정하중은 200kg까지 지지 가능합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용됩니다.
고정 캐스터 100 mm
Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 뛰어난 내구성과 구조적 강도를 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 결합하여 우수한 내마모성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 부드러운 회전 성능을 구현합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 135mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용됩니다.
고정 캐스터 75 mm
Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 견고한 구조를 보장하며, 휠은 강판 본체에 단단한 고무 검은색, 전기 전도성 트레드 소재를 적용하고 콘 볼 베어링을 장착하여 원활한 회전을 구현합니다. 휠 직경은 75mm이고 전체 높이는 100mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 55kg, 정적 하중 용량은 110kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용됩니다.
고정 캐스터 50 mm
Agila 고정 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 견고한 구조를 제공하며, 휠은 강판 본체에 단단한 고무 검은색, 전기 전도성 트레드 소재를 적용하고 콘 볼 베어링을 장착하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 50mm이며 전체 높이는 69mm로 컴팩트한 설계입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용 가능합니다.
고정 캐스터 100 mm
Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중급 소재로 제작되어 내구성과 신뢰성을 보장하며, 휠은 강판 본체에 단단한 고무 검은색, 전기 전도성 트레드 소재를 적용하고 콘 볼 베어링을 장착하여 원활한 회전 성능을 구현합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 135mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 80kg, 정적 하중 용량은 160kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용됩니다.
Frequently Asked Questions
고정식 캐스터의 장점
고정형 캐스터는 안정적이고 정밀한 움직임을 제공하도록 설계되어 장거리 직선 운반에 적합합니다.견고한 구조로 뛰어난 측면 강성을 제공합니다.두 개의 스위블 캐스터와 함께 사용하면 제어가 가능하면서도 기동성이 뛰어나 방향성과 유연성이 모두 보장됩니다.
TENTE 고정식 캐스터는 다양한 이점을 제공합니다.
직선 이동 — 고정형 캐스터는 원치 않는 회전 없이 직선 경로를 따라 안정적이고 정밀하게 이동할 수 있도록 합니다.따라서 안전하고 예측 가능한 움직임이 필요한 용도에 적합합니다.
높은 안정성 — 견고한 설계로 회전식 캐스터에 비해 측면 안정성이 뛰어납니다.이러한 안정성은 특히 무거운 하중 하에서 기울어지거나 표류하는 위험을 줄여줍니다.
제어된 기동성 — 스위블 캐스터와 함께 사용하면 안내를 받으면서도 유연한 움직임이 가능합니다.
높은 부하 용량 — 움직이는 부품이 적기 때문에 유사한 스위블 캐스터에 비해 더 큰 하중을 견딜 수 있습니다.
고정식 캐스터의 종류
고정형 캐스터는 무거운 산업 하중을 처리하는 것부터 소형 장비의 원활한 이동성을 제공하는 것까지 다양한 용도에 적합한 다양한 설계로 제공됩니다.각 유형은 고유한 이점을 제공하도록 설계되어 특정 요구 사항에 맞게 안정성, 제어 및 내구성의 적절한 균형을 보장합니다.다음은 가장 일반적인 유형의 고정식 캐스터와 그 장점입니다.
헤비 듀티 고정식 캐스터
이 캐스터는 까다로운 용도에 맞게 제작되어 높은 부하 용량과 뛰어난 내구성을 제공합니다.산업 환경에 적합하며 중장비, 장비 또는 대형 화물의 안전하고 안정적인 운송을 보장합니다.TENTE 헤비 듀티 고정식 캐스터는 최대 15.000kg의 하중 용량까지 사용할 수 있습니다.
소형 고정식 캐스터
작지만 효율적인 소형 고정식 캐스터는 경량 장비 및 가구에 적합합니다.눈에 잘 띄지 않는 디자인으로 부드러운 움직임에 영향을 주지 않으면서 공간에 민감한 용도에 이상적입니다.당사의 가장 작은 고정형 캐스터 Compacta는 전체 높이가 13.5mm에 달합니다.
고정식 고무 캐스터
고정식 고무 캐스터는 고정식 설계의 안정성과 고무 바퀴의 부드럽고 조용한 성능을 결합합니다.고무 트레드는 뛰어난 충격 흡수 기능을 제공하고 소음을 줄이며 민감한 바닥 표면을 손상으로부터 보호합니다.
고정식 캐스터 (브레이크 포함)
좀 더 색다르지만 자주 선택되는 것은 브레이크가 달린 고정식 캐스터입니다.안전성과 제어력을 높이기 위해 이 캐스터는 고정 휠의 직선 안정성과 안전한 브레이크를 결합합니다.고정식 캐스터는 주로 다양한 잠금 메커니즘과 함께 사용할 수 있는 스위블 캐스터와 결합되므로 고정식 캐스터에는 추가 잠금 메커니즘이 거의 필요하지 않습니다.브레이크가 달린 고정형 캐스터는 정지 상태에서 어떠한 움직임도 허용하지 않아야 하는 용도에 특히 적합합니다.
고정형 캐스터는 다양한 산업 분야에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 운송을 보장하기 위해 다양한 응용 분야에서 필수적입니다.의료 분야에서는 멸균 카트, 클린룸 카트, 세탁 트롤리 등의 장비에서 흔히 볼 수 있는데, 이 장비에서는 유도되고 안정적인 운반이 매우 중요합니다.산업 환경에서 고정식 캐스터는 중장비, 지게차, 자동 셔틀 시스템 및 작업장 장비를 지원하므로 직선 경로에서 내구성이 뛰어나고 안전하게 운반할 수 있습니다.안정성과 정밀도가 똑같이 중요한 사무용 의자, 롤 케이지, 쇼핑 트롤리, 케이터링 카트 및 여행 장비에도 가구 및 모바일 애플리케이션에서 사용됩니다.세그먼트에 관계없이 고정식 캐스터는 견고한 구조와 안정적인 성능을 결합하여 광범위한 이동성 요구를 충족합니다.