메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila 고정 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 우수한 내구성과 강도를 보장하며, 산업용 환경에서의 장기간 사용에 적합합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 구현합니다. 휠 직경은 50mm이고, 전체 높이는 69mm의 컴팩트한 설계로 제작되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 50kg이며, 정적 하중 용량은 100kg으로 다양한 운반 작업에 효과적으로 활용할 수 있습니다. 이 캐스터는 경량에서 중간 하중의 이동식 장비 및 운반 기구에 최적화된 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
2478POO050P40
핵심 속성
하우징 유형
고정 캐스터
전체 너비
35 mm
3km/h에서의 적재 용량
50 kg
적재 용량 정적
100 kg
총높이
69 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.09 kg
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
정사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
6.3 mm
플레이트 홀 길이(최대)
44 mm
플레이트 홀 길이(최소)
38.5 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
44 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
38.5 mm
플레이트 길이
55 mm
플레이트 너비
55 mm
하우징
Fork 외형
다양한
재료
강판, 중
트레드의 경도(D)
65 Shore D
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
20 mm
직경
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
플레인 베어링
special-features-image
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
다양한 장착 옵션
다양한 장착 치수로 광범위한 응용에 대응
자원 절약형 부품 교체
나사산 축으로 손쉬운 바퀴 교체 가능
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴