메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila 고정 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 우수한 내구성과 강성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 바닥면 보호와 원활한 주행성능을 구현하며, 정밀 볼 베어링을 내장하여 부드러운 회전과 긴 수명을 보장합니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 69mm의 컴팩트한 설계입니다. 하중 성능은 3km/h 속도에서 동하중 40kg, 정하중 80kg을 지원하여 다양한 산업용 장비와 운반기구에 적합합니다. 이 캐스터는 정밀한 엔지니어링과 고품질 소재를 통해 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.
품번
문서 번호
2478PJP050P41
EAN
4031582327434
핵심 속성
하우징 유형
고정 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
40 kg
적재 용량 정적
80 kg
총높이
69 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.1 kg
제품명
Agila
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
정사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
6.3 mm
플레이트 홀 길이(최대)
44 mm
플레이트 홀 길이(최소)
38.5 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
44 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
38.5 mm
플레이트 길이
55 mm
플레이트 너비
55 mm
하우징
Fork 외형
다양한
재료
강판, 중
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
19 mm
직경
50 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
special-features-image
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.