고정 캐스터 50 mm
Agila
EAN:
4031582452648
제품 번호:
2478PJH050P41
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
Agila 고정 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 설치가 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 견고한 구조를 제공하며, 산업용 환경에서의 내구성을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Agila 고정 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 설치가 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 견고한 구조를 제공하며, 산업용 환경에서의 내구성을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드의 조합으로 구성되어 우수한 내마모성과 바닥면 보호 기능을 제공하며, 플레인 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 구현합니다. 휠 직경은 50mm이고, 전체 높이는 69mm로 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg이며, 정적 하중 용량은 80kg으로 다양한 운반 작업에 적합한 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
핵심 속성
피팅
하우징
휠
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.