메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 사용하여 내구성을 확보했습니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 69mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Artikelnummer
2475PJH050P40-60x60
EAN
4031582452662
Core attributes
Gehäusetyp
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
69 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.19 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - 장치 캐스터
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
정사각형 플레이트
Plattenloch Durchmesser
6.3 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
48 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
38 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
48 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
38 mm
Plattenlänge
60 mm
Plattenbreite
60 mm
Housing
Farbe
파란색 부동태화
Gabelform
다양한
Material
강판, 중
Schwenklager
볼 레이스 2회
Ausladung
24 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
폴리프로필렌
Material der Lauffläche
열가소성 고무
Breite der Lauffläche
19 mm
Durchmesser
50 mm
Fadenschutz
스레드가드 포함
Lager
플레인 베어링
special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 50 mm
회전 캐스터 50 mm
Agila
2470PJI050P40 screwed

Agila 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 안정적인 구동을 제공합니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 69mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 시설에서 활용됩니다.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg