메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 우수한 내구성과 강도를 보장하며, 산업용 환경에서의 장기간 사용에 적합합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드의 조합으로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠 직경은 125mm이고, 전체 높이는 160mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg이며, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 이러한 사양으로 중간 하중의 운반 장비 및 산업용 카트에 최적화된 성능을 발휘합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
2478PJH125P50
EAN
4031582432473
핵심 속성
하우징 유형
고정 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
적재 용량 정적
200 kg
총높이
160 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.66 kg
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
8.5 mm
플레이트 홀 길이(최대)
61.5 mm
플레이트 홀 길이(최소)
56 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
51.5 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
46.5 mm
플레이트 길이
77 mm
플레이트 너비
67 mm
하우징
Fork 외형
다양한
재료
강판, 중
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
32 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
플레인 베어링
special-features-image
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터  125 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Agila
2477PJP125P50

Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있고 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 160mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg이며, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.

125 mm
160 mm
경하중
125 mm
160 mm
경하중
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터  125 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Agila
2471PJP125P50

Agila 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 중급 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 장착하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 내구성과 회전 효율성을 극대화합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 160mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg이며, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용됩니다.

125 mm
160 mm
경하중
125 mm
160 mm
경하중