메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 중재질의 하우징에 볼 레이스 2회 스윙 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 75mm의 직경을 가지고 있으며, 강철 몸체에 단단한 고무 검은색 트레드 재질이 적용되어 전기 전도성을 제공합니다. 콘 볼 베어링이 휠의 회전을 지원하여 부드러운 이동성을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 100mm이며, 정적 하중 용량은 110kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 55kg입니다. Agila 고정 캐스터는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 시설에서의 응용에 적합하게 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2478DYK075P60-67X60
EAN
4031582344523
S4 자재 번호
990028590
핵심 속성
하우징 유형
고정 캐스터
전체 너비
43 mm
3km/h에서의 적재 용량
55 kg
정지 중 하중용량
110 kg
총높이
100 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.29 kg
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
6.3 mm
플레이트 홀 길이(최대)
48 mm
플레이트 홀 길이(최소)
40 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
48 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
40 mm
플레이트 길이
67 mm
플레이트 너비
60 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
43 mm
휠
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
강판
트레드 재질
단단한 고무 검은색, 전기 전도성
트레드 폭
25 mm
직경
75 mm
차체 너비
25 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
콘 볼 베어링
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

휠 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 강판 본체의 휠로서, 75mm의 외경과 28mm의 허브 길이를 갖추고 있습니다. 트레드는 25mm의 폭을 가진 단단한 고무 비표시 재질로 구성되어 있으며, 콘 볼 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 액슬 구멍의 직경은 6mm이며, 정적 하중 용량은 110kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 55kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg