고정 캐스터 75 mm
Agila
주문 번호:
990004810
EAN:
4031582302400
제품 번호:
2478PJP075P60-67x60
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드의 조합으로 구성되어 있습니다. 정...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드의 조합으로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링이 적용되어 부드러운 회전 성능을 보장하며, 휠 직경은 75mm입니다. 전체 높이는 100mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 75kg이며, 정적 하중 용량은 150kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
핵심 속성
피팅
하우징
휠
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.