메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila 고정 캐스터는 산업용 이동 장비를 위한 전문 캐스터 솔루션입니다. 볼트홀 방식의 피팅을 채택하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있어 다양한 설치 환경에 유연하게 대응합니다. 하우징은 강판 중급 소재로 제작되어 우수한 내구성과 구조적 안정성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드의 조합으로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 부드럽고 안정적인 회전 성능을 보장합니다. 휠 직경은 125mm로 설계되어 적절한 접지면과 이동성을 제공합니다. 이 캐스터는 산업 현장에서 요구되는 높은 신뢰성과 성능을 만족하는 전문 제품입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
2478PJP125P30
EAN
4031582472158
핵심 속성
하우징 유형
고정 캐스터
제품명
Agila
전기 전도성
스테인리스
피팅
힌트
캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다.
피팅 유형
볼트홀
하우징
Fork 외형
다양한
재료
강판, 중
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
32 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
핸들 세트
힌트
캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다.
special-features-image
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
고정 캐스터 125 mm
고정 캐스터 125 mm
Agila
2478PJP125P30

Agila 고정 캐스터는 산업용 이동 장비를 위한 전문 캐스터 솔루션입니다. 볼트홀 방식의 피팅을 채택하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있어 다양한 설치 환경에 유연하게 대응합니다. 하우징은 강판 중급 소재로 제작되어 우수한 내구성과 구조적 안정성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드의 조합으로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 부드럽고 안정적인 회전 성능을 보장합니다. 휠 직경은 125mm로 설계되어 적절한 접지면과 이동성을 제공합니다. 이 캐스터는 산업 현장에서 요구되는 높은 신뢰성과 성능을 만족하는 전문 제품입니다.

125 mm
125 mm