固定キャスター 100 mm
Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造により高い耐久性を実現しています。ホイールはポリプロピレン製のボディに硬質ゴム(黒)のトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵した直径100mmの設計となっています。全高は128mmのコンパクトな寸法で、動荷重75kg(4km/h時)、静荷重150kgの優れた耐荷重性能を備えています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
固定キャスター 100 mm
Alpha固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール重量系材料を使用し、高い耐久性を実現しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材も車輪本体と同一材料を採用しており、プレーンベアリングを搭載しています。車輪直径は100mm、全高は128mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重200kg(4km/h時)、静荷重400kgの高負荷容量を誇ります。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、幅広い産業分野での使用に適しています。
自在キャスター 125 mm
Alpha自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製重量系構造で、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しており、優れた旋回性能を実現します。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール径は125mm、全高は155mmのコンパクト設計です。動荷重は4km/h時に150kg、静荷重は300kgの高い耐荷重性能を誇ります。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
固定キャスター 100 mm
Alpha固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造で、高い耐久性を実現しています。車輪本体はポリアミド材料で製造され、トレッド部分も車輪本体と同一材料を使用することで一体構造となっています。ベアリングにはプレーンベアリングを採用し、メンテナンス性に優れています。車輪直径は100mm、全高は128mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重200kg(速度4km/h時)、静荷重400kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
自在キャスター 125 mm
Zeta自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は164mmです。動荷重は速度4km/h時に300kg、速度6km/h時に240kgに対応し、静荷重は600kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されています。
固定キャスター 100 mm
Alpha固定キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を採用した産業用キャスターです。ハウジングには耐久性に優れたスチール重量系材料を使用し、高負荷環境での長期使用に対応しています。ホイール本体はポリアミド製で、トレッド部分には弾性タイヤ(黒、加硫処理)を装着し、優れた走行性能と床面保護を実現します。ベアリングにはローラーベアリングを採用し、スムーズな回転を保証します。ホイール直径は100mm、全高は128mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重160kg(速度4km/h時)、静荷重320kgを実現し、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に適用可能です。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを採用しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵し、直径125mmの設計となっています。全高155mmのコンパクトな寸法で、動荷重200kg(速度4km/h時)、静荷重400kgの優れた耐荷重性能を実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
固定キャスター 100 mm
Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造で、高い耐久性を実現しています。ホイールはポリプロピレン製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は128mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重75kg(4km/h時)、静荷重150kgを誇ります。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、幅広い産業分野での使用に適しています。
駆動ユニット 125 mm
E-Drive ultimateは電気駆動ユニットを採用した電動モビリティ用キャスターで、直径125mmのホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、長方形プレート取付方式を採用しています。航空宇宙産業・空港設備、麻酔カート、自動車OEM、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線、セラミック・ガラス製造業者、移動式コンピューター、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、投薬カート、看護カート、生産・プラットフォーム用トロリー、超音波装置、作業台、輸送機器など幅広い用途に対応した高性能製品です。
車輪 250 mm
Novatech車輪は、直径250mm、トレッド幅75mmの仕様を持つキャスター用車輪本体です。本体材質には鋳鉄を採用し、トレッド部分にはポリウレタン鋳造材を使用しています。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、超音波装置、輸送機器など幅広い用途に対応した高性能車輪です。
車輪 230 mm
Novatech車輪は、直径230mm、トレッド幅82mmの高性能キャスター用車輪本体です。本体材質には鋳鉄を採用し、トレッド部分にはポリウレタン鋳造材を使用することで優れた耐久性と静音性を実現しています。航空宇宙産業や空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、医療機器(Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線)、セラミック・ガラス製造業、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産プラットフォーム用トロリー、超音波装置、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
車輪 250 mm
Novatech車輪は、直径250mm、トレッド幅80mmの高性能キャスター用車輪本体です。本体材質には鋳鉄を採用し、トレッド部分にはポリウレタン鋳造材を使用することで優れた耐久性と静音性を実現しています。航空宇宙産業や空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、医療機器(Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線)、セラミック・ガラス製造業、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産プラットフォーム用トロリー、超音波装置、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
車輪 200 mm
Elastech車輪は、直径200mm、トレッド幅75mmの鋼鉄製ボディを持つキャスター用車輪です。弾性タイヤ、黒、加硫処理されたトレッドを採用し、静的荷重容量1000kg、動的荷重容量は4km/h時600kg、6km/h時500kgに対応します。AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など幅広い用途に適用可能です。
車輪 125 mm
Elastech車輪は、直径125mm、トread幅32mm、ハブ長35.5mm、軸穴径8mmの仕様を持つキャスター用車輪です。本体は亜鉛ダイカスト製で、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトreadと精密ボールベアリング、ステンレスを採用しています。動的荷重容量は3km/h時に150kg、静的荷重容量は300kgを実現し、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など幅広い用途に対応します。
車輪 150 mm
Elastech車輪は、直径150mm、トread幅32mm、ハブ長35.5mm、軸穴径8mmの仕様を持つキャスター用車輪です。本体は亜鉛ダイカスト製で、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトreadを採用し、精密ボールベアリング、ステンレス仕様のベアリングを搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に150kg、静的荷重容量は300kgを実現し、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など幅広い用途に対応します。
車輪 200 mm
Duratech車輪は、直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20.1mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。車輪本体はポリアミド製で、トレッドも車輪本体と同一材料を使用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動荷重は4km/h時に800kg、静荷重は1600kgの優れた耐荷重性能を実現します。自動車OEM、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
車輪 200 mm
Novatech車輪は、直径200mm、トレッド幅80mm、ハブ長90mm、軸穴径25mmの高性能キャスター用車輪です。本体は鋳鉄製で、トレッドにはポリウレタン、鋳造材料を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は速度4km/h時に1680kg、6km/h時に1400kg、静的荷重容量は3360kgを実現します。航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
車輪 82 mm
Duratech車輪は、直径82mm、トread幅88mm、ハブ長90mm、軸穴径20mmの寸法を持つキャスター用車輪です。本体材質は重量系ポリアミドで、トread材質は車輪本体と同一材料を使用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動荷重は3km/h時に900kg、静荷重は1800kgの耐荷重性能を有します。自動車OEM、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器など幅広い用途に対応します。
車輪 200 mm
Maxtech車輪は、直径200mm、トレッド幅45mmの高性能キャスター用車輪です。本体はポリプロピレン製で、トレッドには発泡タイプのポリウレタンを採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。軸穴径は8mm、ハブ長は53mmです。動荷重は時速3kmで70kg、静荷重は140kgの負荷容量を持ちます。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、足場、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など幅広い用途に対応します。
車輪 160 mm
Elastech車輪は、直径160mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。アルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は700kg、動的荷重容量は4km/h時350kg、6km/h時280kgの高い負荷性能を実現します。AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など幅広い産業用途に対応します。
車輪 125 mm
Elastech車輪は、直径125mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径25mmの寸法を持つキャスター用車輪です。アルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は600kg、動的荷重容量は4km/h時300kg、6km/h時240kgです。AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台などの用途に適用されます。
車輪 95 mm
Novatech車輪は、直径95mm、トレッド幅40mm、ハブ長45mm、軸穴径20mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッドにはポリウレタン鋳造材を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に400kg、静的荷重容量は800kgを実現し、航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
車輪 125 mm
Elastech車輪は、直径125mm、トレッド幅40mmの高性能キャスター用車輪です。ハブ長58mm、軸穴径15mmの寸法を持ち、ポリアミド製ボディに黒色加硫処理済み弾性タイヤを装着しています。ローラーベアリングを採用し、動荷重250kg(4km/h時)、静荷重500kgの優れた耐荷重性能を実現します。AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカート、コンテナ建設、消防技術、機械製造、郵便物流、生産プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など幅広い用途に対応します。
車輪 125 mm
Elastech車輪は、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長58mm、軸穴径15mmの仕様を持つキャスター用車輪です。本体材質はポリアミド製で、トレッドには弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施されており、ローラーベアリングを採用しています。動的荷重容量は4km/h時に250kg、静的荷重容量は500kgとなっています。AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など幅広い用途に対応します。