手術機器用キャスターと車輪
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 150 mm
Integral twinは、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターです。プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版のフィッティングを採用し、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、精密ボールベアリングのスイベルベアリングを装備しています。ホイールはポリアミド製のボディにポリウレタン、樹脂成型、導電性のトレッド材を使用し、精密ボールベアリング、封止のベアリングを内蔵しています。ホイール直径は150mm、全高は175mmです。動的荷重容量は速度3km/hで150kg、速度4km/hで150kg、静的荷重容量は450kgです。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの用途に適用されます。
自在キャスター 100 mm
Integral twin自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した医療機器用キャスターです。病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型、導電性トレッドを組み合わせ、封止された精密ボールベアリングを内蔵し、直径100mmの仕様となっています。全高は129mmです。動荷重は速度3km/h時に125kg、4km/h時に125kgまで対応し、静荷重は375kgまで支持可能です。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの医療機器に最適です。
自在キャスター 100 mm
Integral twin自在キャスターは、ソリッドステム、丸型のフィッティングを採用しており、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはスチール、中量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回軸受を備えています。ホイールはポリアミド製のボディにポリウレタン、樹脂成型、導電性のトレッド材を使用し、精密ボールベアリング、封止タイプの軸受を搭載しています。ホイール直径は100mm、全高は129mmです。動荷重は速度3km/hで125kg、速度4km/hで125kg、静荷重は375kgに対応します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの医療機器に適用されます。
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Integral twinは、センターロック、トータルロック付き自在キャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版のフィッティングを採用しており、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはスチール、中量系材料で構成され、精密ボールベアリングのスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリアミド製のボディにポリウレタン、樹脂成型、導電性のトレッド材を使用し、精密ボールベアリング、封止のベアリングを内蔵し、直径は100mmです。全高は129mmで、動荷重は速度3km/hで125kg、速度4km/hで125kg、静荷重は375kgに対応し、麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの用途に適用されます。
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 100 mm
Integral twinは、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターです。プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版のフィッティングを採用し、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、精密ボールベアリングのスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型、導電性のトレッド材を使用し、精密ボールベアリング、封止のベアリングを内蔵しています。ホイール径は100mm、全高は129mmです。動荷重は速度3km/hで125kg、速度4km/hで125kg、静荷重は375kgです。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの用途に適用されます。
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 125 mm
Integral twinは、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステムを採用しており、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはスチール中量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回軸受を備えています。ホイールは直径125mmで、ポリアミド製のボディにポリウレタン樹脂成型導電性トレッドを装着し、封止された精密ボールベアリングを使用しています。全高は150mmです。動荷重は3km/h時に125kg、4km/h時に125kgで、静荷重は375kgです。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの医療機器に適用されます。
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Integral twinは、センターロック、トータルロック付き自在キャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステムを採用しており、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはスチール中量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールは直径125mmで、ポリアミド製ボディにポリウレタン樹脂成型導電性トレッドを装着し、封止された精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は150mmです。動荷重は速度3km/h時に125kg、速度4km/h時に125kg、静荷重は375kgに対応します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの医療機器に適用されます。
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Linea方向ロック付き旋回キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しています。ホイールは直径100mmで、ポリアミド製ボディにポリウレタン樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は118mmのコンパクト設計です。動荷重は時速3km/hで120kg、静荷重は240kgの耐荷重性能を実現しています。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ機器、介護施設・高齢者ホーム設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に対応します。
自在キャスター 100 mm
Linea自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回軸受を採用しており、スムーズな回転を実現します。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分にはポリウレタン、樹脂成型材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は120mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は、動荷重120kg(速度3km/h時)、静荷重240kgを誇ります。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ機器、介護施設設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に対応します。
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Linea方向ロック付き旋回キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しています。ホイールは、ポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した構造となっています。ホイール直径は100mm、全高は120mmの設計です。荷重仕様は、動荷重が時速3kmで120kg、静荷重が240kgとなっています。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ機器、介護施設・高齢者ホーム設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に対応します。
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Linea方向ロック付き旋回キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しています。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成形材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は120mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重が時速3km/hで120kg、静荷重が240kgです。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ機器、介護施設・高齢者ホーム設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に対応します。
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Linea方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しています。ホイールは直径100mmで、ポリアミド製ボディにポリウレタン樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は124mmに設計されています。荷重性能は、動荷重120kg(速度3km/h時)、静荷重240kgを実現しています。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、病院設備、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ機器、介護施設・高齢者ホーム設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に対応します。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Lineaトータルロック付き自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回軸受を搭載しています。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成形材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は145mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重130kg(速度3km/h時)、静荷重260kgを実現しています。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ機器、介護施設設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に対応します。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Linea トータルロック付き自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回軸受を装備しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径は125mm、全高は145mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重130kg(速度3km/h時)、静荷重260kgを実現しています。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ機器、介護施設設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど幅広い医療・業務用途に対応します。
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Linea方向ロック付き旋回キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しています。ホイールは直径125mmで、ポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成形トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は145mmの設計となっています。動荷重は時速3km/hで130kg、静荷重は260kgの耐荷重性能を有します。麻酔カート、CアームやCTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ機器、介護施設・高齢者ホーム設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に対応します。
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Linea方向ロック付き旋回キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しています。ホイールは直径125mmで、ポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成形トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は145mmの設計となっています。動荷重は時速3km/hで130kg、静荷重は260kgの耐荷重性能を有します。麻酔カート、CアームやCTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ機器、介護施設・高齢者ホーム設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に対応します。
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Linea方向ロック付き旋回キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しています。ホイールは直径125mmで、ポリアミド製ボディにポリウレタン樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は143mmのコンパクト設計です。動荷重は時速3km/hで130kg、静荷重は260kgの耐荷重性能を実現しています。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ機器、介護施設設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に対応します。
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Linea方向ロック付き旋回キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しています。ホイールは直径125mmで、ポリアミド製ボディにポリウレタン樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は143mmのコンパクト設計です。動荷重は時速3km/hで130kg、静荷重は260kgの耐荷重性能を実現しています。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ機器、介護施設・高齢者ホーム設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に対応します。
自在キャスター 100 mm
Linea自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回軸受を採用しており、滑らかな回転を実現します。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分にはポリウレタン、樹脂成型材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は120mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重120kg(速度3km/h時)、静荷重240kgを誇ります。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、病院設備、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ機器、介護施設・高齢者ホーム設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に対応します。
自在キャスター 125 mm
Linea自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回軸受を搭載しており、滑らかな回転を実現します。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分にはポリウレタン、樹脂成型材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は143mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重110kg(速度3km/h時)、静荷重220kgを誇ります。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ機器、介護施設設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に対応します。
自在キャスター 125 mm
Linea自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を採用しており、スムーズな回転を実現します。ホイール本体はポリアミド製、トレッドにはポリウレタン、樹脂成形材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は145mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重130kg(速度3km/h時)、静荷重260kgを誇ります。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ機器、介護施設設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に対応します。
自在キャスター 100 mm
Linea自在キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールは、ポリアミド製ボディにポリウレタン樹脂成形トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した構造となっています。ホイール直径は100mm、全高は124mmのコンパクト設計です。荷重仕様は、動荷重120kg(速度3km/h時)、静荷重240kgの高い耐荷重性能を実現しています。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ機器、介護施設設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に対応します。
自在キャスター 100 mm
Linea自在キャスターは、長方形プレート、USボルト穴の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を採用しています。ホイールは、ポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径100mmの構造となっています。全高は124mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重120kg(速度3km/h時)、静荷重240kgを実現しています。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、病院設備、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ機器、介護施設・高齢者ホーム設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に対応します。
自在キャスター 125 mm
Linea自在キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しており、滑らかな360度回転を実現します。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成形材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵することで優れた走行性能を提供します。ホイール直径は125mm、全高は148mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重130kg(走行速度3km/h時)、静荷重260kgの高い耐荷重性能を誇ります。麻酔カート、医療機器(Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置)、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ機器、介護施設用品、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に対応します。