メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Integral twinは、セントラルロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、医療機器や病院設備の移動用途に適した構成となっています。フィッティングはプロファイルバー用カム穴付きステムのシートタイプを採用しており、取付け面との適合性と洗浄時の密閉性を十分に確認することが求められます。病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があり、これは洗浄時の液体侵入を防ぐための重要な設計要件です。ハウジングは精密ボールベアリングによる首振り機構を備え、スムーズな旋回性能と安定した方向追従性を実現します。この首振り機構は床面の凹凸や進行方向の変化に対して追従性を確保し、医療現場での機器の取り回しを円滑にします。ハウジングの材質はスチール製で、中量系の用途に対応する強度を有します。ホイールは直径100 mmで、精密ボールベアリングを封止構造で組み込んでおり、ベアリング内部への異物侵入を抑制します。トレッド材にはポリウレタンを使用し、樹脂成型による一体構造と導電性を備えています。ホイール本体の材質はポリアミドです。本製品の全高は129 mmで、全高は設置スペースやクリアランスの確認に用いる重要な寸法です。静荷重は375 kgで、動荷重は速度4 km/hで125 kg、速度3 km/hで125 kgに対応します。動荷重の値はそれぞれ異なる走行速度に対応しているため、設計時には使用環境の速度条件と照合したうえで選定することが推奨されます。想定される用途は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、病院用ベッド、手術用ロボット、手術台、超音波装置、病院、介護施設・高齢者ホームなど多岐にわたります。各用途において、使用荷重と走行速度が仕様範囲内にあることを確認してください。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2944USX100R36-32S30 D 7035 4xM6 W
EAN
4031582341812
S4材質番号
990063387
コア属性
認証
TÜV Süd によるテストと監視
ハウジングタイプ
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター
全幅
63 mm
3km/hの耐荷重
125 kg
4km/hの耐荷重
125 kg
静荷重
375 kg
取付高
129 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-25 °C
総重量
1.07 kg
製品名
Integral twin
標準
EN12531 - 病院用ベッドキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
ボルト取付穴数
4
ヒント
病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。
フィッティングタイプ
プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版
ボルト径
32 mm
ボルト長
51 mm
ボルトねじ位置
7 mm
ハウジング
色
ライトグレー(RAL7035)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
ドーム径
61.5 mm
旋回径
170 mm
オフセット
31 mm
旋回半径
85 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
91 ショアA
トレッドの硬度(D)
40 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型、導電性
トレッド幅
15 mm
直径
100 mm
ボディ幅
15 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング、封止
車輪色
ライトグレー(RAL7035)
ハンドルセット
ヒント
病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。

ドイツデザイン賞

ドイツデザイン賞

レッドドットデザイン賞

レッドドットデザイン賞
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
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
認定された安全性
TÜV Süd 認証の性能基準
快適な操作性
大径ホイールと弾性ハブで障害物を容易に通過
多段切替機能
最大3つのロック位置:方向ロック、全ロック、自由移動
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
荷重分散による床保護
荷重を分散し床跡を最小化する2輪構造
統合ケーブル保護
床上のケーブルを保護する統合ケーブルプッシャー
非常に強力な構造
極めて強固な構造
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
アダプター
Adapter m. Gew. Stift

アダプターはキャスター用アクセサリーであり、様々な取付け用途に対応する汎用的なコンポーネントです。本製品は軽量設計となっており、質量は0.1kgと非常にコンパクトで、既存のキャスターシステムへの統合が容易です。エンジニアリング用途において、このアダプターは異なるインターフェース規格間の接続を実現し、システムの拡張性と互換性を向上させます。堅牢な構造設計により、産業用途での信頼性の高い運用が可能であり、メンテナンスも簡便です。

アクセサリー
切替レバー
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

切替レバーはキャスター用アクセサリーであり、重量は0.12kgの軽量設計となっています。本製品は、キャスターの操作性を向上させるために開発された専門的なコンポーネントで、ユーザーが容易にキャスターの機能を切り替えることができるよう設計されています。耐久性に優れた構造を採用しており、産業用途から一般的な用途まで幅広い環境での使用に対応しています。精密な機械加工により製造されており、確実な動作と長期間の信頼性を保証します。

アクセサリー
切替レバー
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

切替レバーはキャスター用アクセサリーであり、重量は0.06kgの軽量設計となっています。本製品は、キャスターの操作性を向上させるために開発された機能的なコンポーネントで、ユーザーが容易にキャスターの動作モードを切り替えることを可能にします。精密な機械設計により、耐久性と信頼性を兼ね備えており、産業用途から一般的な用途まで幅広い環境での使用に適しています。軽量でありながら堅牢な構造を持つ本アクセサリーは、既存のキャスターシステムへの統合が容易で、メンテナンスも簡便です。

アクセサリー
切替レバー
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

切替レバーはキャスター用アクセサリーであり、重量は0.09kgの軽量設計となっています。本製品は、キャスターの操作性を向上させるために開発された専門的なコンポーネントで、ユーザーが容易にキャスターの方向転換や固定機能を切り替えることができるよう設計されています。耐久性に優れた構造を採用しており、産業用途から一般的な用途まで幅広い環境での使用に対応しています。精密な機械加工により製造されており、既存のキャスターシステムとの互換性を確保しながら、信頼性の高い性能を提供します。

アクセサリー
軸受ブッシュ
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

軸受ブッシュはキャスター用アクセサリーであり、回転軸の支持と安定性を確保するための重要な部品です。本製品は高精度な設計により、キャスターの円滑な回転運動を実現し、長期間にわたって優れた耐久性を発揮します。質量は0.04kgと軽量であるため、キャスター全体の重量増加を最小限に抑えながら、必要な機械的強度を備えています。このアクセサリーは、様々な産業用途や移動式機器に適用でき、既存のキャスターシステムへの統合が容易です。

アクセサリー
プロファイルバー
Profilstahl 6kt-11x1000

プロファイルバーはキャスター用アクセサリーであり、キャスターの機能性と耐久性を向上させるために設計された重要な部品です。このアクセサリーは、キャスターの構造を補強し、荷重分散を最適化することで、様々な産業用途における安定性と信頼性を提供します。プロファイルバーは高品質の材料で製造され、厳格な技術仕様に準拠しており、長期間にわたって優れた性能を維持します。キャスターシステムに統合されることで、移動性と操作性が向上し、作業環境における効率性が大幅に改善されます。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 100 mm
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Integral twin
2946USX100R36-32S30 D 9002 4xM6 W

Integral twinは、セントラルロック、トータルロック付き自在キャスターとして設計された医療・施設向けの製品であり、ベッドや医療機器の移動と位置決めを安定して行うことを目的としています。取付部には、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版を採用しています。病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があるため、本製品の取付部も洗浄時に内部へ水分が侵入しにくい構成が求められます。ハウジングは、旋回部に精密ボールベアリングを備え、スムーズで正確な方向転換を可能にします。ハウジングの材質はスチール(中量系)であり、中程度の負荷条件に適した強度を確保しています。車輪は直径100 mmで、ベアリングには封止された精密ボールベアリングを採用しています。踏面材質はポリウレタン、樹脂成型、導電性を備え、床面での走行安定性と静電気対策に配慮しています。車輪本体の材質はポリアミドです。全高は129 mmです。静荷重は375 kgです。動荷重は、4 km/hの速度で125 kg、3 km/hの速度で125 kgです。定格荷重の範囲内で使用し、速度条件に応じた負荷管理を行ってください。想定用途は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置です。

100 mm
129 mm
125 kg
100 mm
129 mm
125 kg