センターロック、トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Integral twin
注文番号:
990063377
EAN:
4031582340730
商品番号:
2946USX100R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 受賞歴のあるデザイン
Integral twinは、セントラルロック、トータルロック付き自在キャスターとして設計された医療・施設向けの製品であり、ベッドや医療機器の移動と位置決めを安定して行うことを目的としています。取付部には、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版を採...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Integral twinは、セントラルロック、トータルロック付き自在キャスターとして設計された医療・施設向けの製品であり、ベッドや医療機器の移動と位置決めを安定して行うことを目的としています。取付部には、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版を採用しています。病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があるため、本製品の取付部も洗浄時に内部へ水分が侵入しにくい構成が求められます。ハウジングは、旋回部に精密ボールベアリングを備え、スムーズで正確な方向転換を可能にします。ハウジングの材質はスチール(中量系)であり、中程度の負荷条件に適した強度を確保しています。車輪は直径100 mmで、ベアリングには封止された精密ボールベアリングを採用しています。踏面材質はポリウレタン、樹脂成型、導電性を備え、床面での走行安定性と静電気対策に配慮しています。車輪本体の材質はポリアミドです。全高は129 mmです。静荷重は375 kgです。動荷重は、4 km/hの速度で125 kg、3 km/hの速度で125 kgです。定格荷重の範囲内で使用し、速度条件に応じた負荷管理を行ってください。想定用途は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ハンドルセット
ドイツデザイン賞
ドイツデザイン賞
レッドドットデザイン賞
レッドドットデザイン賞
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
認定された安全性
TÜV Süd 認証の性能基準
快適な操作性
大径ホイールと弾性ハブで障害物を容易に通過
多段切替機能
最大3つのロック位置:方向ロック、全ロック、自由移動
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
荷重分散による床保護
荷重を分散し床跡を最小化する2輪構造
統合ケーブル保護
床上のケーブルを保護する統合ケーブルプッシャー
非常に強力な構造
極めて強固な構造